Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Aggregerad planering

Aggregerad planering är en metod för att utveckla en övergripande tillverkningsplan som säkerställer oavbruten produktion på en anläggning.

Vad är aggregerad planering?

Sammanlagd produktionsplanering tillämpas vanligtvis på en 3- till 18-månadersperiod. Aggregerad planering omfattar all produktionsaktivitet på en anläggning (eller för stora företag, över flera anläggningar), inte bara enskilda produktionsomgångar eller tillverkning av enskilda produkter. På grund av detta hjälper aggregerad produktionsplanering tillverkare att optimera resursutnyttjandet trots betydande variationer i efterfrågan på enskilda produkter, som härrör från förändringar i kundorder, leveranskedynamik och andra element.

För tillverkare som använder digitala system i en tillverkningsoperationshantering (MOM) Ekosystem, aggregerad planering är en förmåga hos ett avancerat planerings- och schemaläggningssystem (APS). Som en metod kan aggregerad produktionsplanering utföras med hjälp av pappersbaserade, kalkylblad eller hemodlade programvarulösningar. Emellertid har den växande komplexiteten hos produkter, produktionsverksamhet och leveranskedjor ökat mångfalden och volymen av information som kan beaktas i aggregerad planering. Därför tenderar tillverkare att öka användningen av avancerade planerings- och schemaläggningssystem för deras samlade planeringsbehov.

Aggregeringsplanering syftar till att minimera driftskostnaderna genom att matcha produktionsefterfrågan med produktionskapacitet. En sammanlagd plan anger vilka material och andra resurser som behövs och när de ska upphandlas för att minimera kostnaderna. Det ideala sammanlagda planeringsresultatet är att maximera en anläggnings produktivitet till lägsta möjliga kostnad för tillverkaren.

Relaterade produkter: Opcenter Avancerad planering och schemaläggning

A graph showing aggregate planning with different lines representing production, inventory, and workforce levels over time.

Förstå fördelarna

Genom att uppfylla de strategiska målen för aggregerad planering kan en tillverkare balansera kort- och långsiktiga produktionskrav och optimera produktivitet och vinster.

Stabiliserar tillverkningsinsatserna

Säkerställ ett konsekvent och balanserat produktionsflöde, minimera störningar och optimera resursutnyttjandet.

Underlättar Lean Manufacturing

Effektivisera produktionsprocesser, minska avfall och öka effektiviteten, vilket bidrar till en mer resurseffektiv och kostnadseffektiv drift.

Optimerar utrymme och resursanvändning

Främja effektiv användning av produktionsanläggningar och resurser, minimera ledig kapacitet och tillhörande kostnader.

Sänker driftskostnaderna

Anpassa produktionen till efterfrågan, minimera onödiga kostnader i samband med underutnyttjade resurser eller överdrivet lager.

Förbättrar leverans i tid

Synkronisera produktion med efterfrågan, minimera förseningar och optimera uppfyllandet av kundorder.

Förbättrar relationerna i försörjningskedjan

Främja samarbete och samordning mellan intressenter, vilket bidrar till förbättrad kommunikation och lyhördhet i hela leveranskedjan.

Hur aggregerad planeringsprogramvara fungerar

Med de primära målen att minimera kostnader och maximera vinsten inkluderar de strategiska målen för aggregerad planering:

Minimera lagerinvesteringar - Aggregerad planeringsprogramvara balanserar optimalt ansträngningarna för att minimera kostnaderna för lagerhantering och lagring med ansträngningar för att säkerställa tillräckligt lager för att möta både oberoende och beroende krav genom materialresursplanering.

Minimera efterfrågan och fluktuationer på arbetskraften - Aggregerad planeringsprogramvara använder data från efterfrågeprognoser och materialresursplanering för att beräkna en optimal personalplan - en som balanserar kostnaderna för onboarding/uppsägningar på grund av fluktuationer i arbetskraften med kostnaden för arbetarnas lediga tid och övertid.

Maximera produktionshastigheterna samtidigt som fluktuationerna minimeras - Aggregerad planeringsprogramvara analyserar produktionskapacitet kontra efterfrågeprognoser för att maximera den totala produktionshastigheten samtidigt som perioder med ledig kapacitet undviks.

Maximera utnyttjandet av anläggnings- och produktionsutrustning - Aggregerad planeringsprogramvara redovisar tillgänglig produktionsutrustning och anläggningar och riktar sig till maximalt utnyttjande under den sammanlagda planeringsperioden. För att uppnå dessa mål kan aggregerad planeringsprogramvara använda ett av två tillvägagångssätt eller en kombination av båda metoderna. Den jaktmetod försöker matcha produktionskapaciteten med efterfrågan. Med detta tillvägagångssätt justerar en tillverkare resursinköp och tillgänglighet för att hålla jämna steg med fluktuationer i kundorder (eller tillverkning till lager). Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för en tillverkare att minimera lagernivåer och maximera resursutnyttjandet. Ändå måste tillverkaren kämpa med kostnader i samband med kapacitetsjusteringar: arbetskraftens onboarding och uppsägningar eller underutnyttjat golvyta, till exempel.

Å andra sidan, nivåstrategi Att aggregera produktionsplanering undviker kostnaderna för justeringar genom att hålla produktionstakten stabil. Detta innebär att tillverkaren bygger upp lager vid tider med lägre efterfrågan för att kunna uppfylla order under perioder med hög efterfrågan. Alternativt kan tillverkaren upprätthålla en stadig nivå av arbetskraft och produktionskapacitet och öka produktiviteten under perioder med hög efterfrågan. I båda fallen möter nivåmetoden kostnader i samband med lagerhantering, ledig kapacitet, arbetskraftens lediga tid och övertid och andra utgifter relaterade till fluktuerande resursutnyttjande.

Utforska aggregerade planeringsrelaterade produkter

Börja med en kostnadsfri provperiod

Grafik av en bildskärm som visar en kortläsning, ”Opcenter Scheduling Standard - Online Free Trial”

Opcenter-schemaläggningsprov

Lär dig hur enkelt det är att omedelbart dra nytta av faktisk schemaläggningsprogramvara och hur mycket det kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete.

Läs mer

Hantering av tillverkningsverksamhet

Aktivera det digitala företaget med branschrika applikationer för hantering av tillverkningsverksamhet

Driftshantering

Vår planerings- och schemaläggningslösning gör att du kan skapa en effektiv och lyhörd fabrik som levererar kvalitetsprodukter och marknadsframgång.

Avancerad planering och schemaläggning

Minska lager, förkorta produktionscykler och öka din servicenivå till dina kunder.