Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Förstklassig support

Support Molnspecifikationer

Support Cloud är en rättighet som är tillgänglig med support på Silver- eller Gold-nivå. Med Support Cloud får kunderna en färdig miljö för en produkt eller produkter som har Silver- eller Gold-support, med de angivna specifikationerna.

Stöd molnparametrar

Specifikationer

Projektkörningstid (månader)

12

BAGGE

24 GB
(t.ex. 3 maskiner med 8 GB som körs parallellt)

Lagring totalt

2000 GB
(t.ex. 20 maskiner med 100 GB)

Brandväggsbegränsning på kundens IP-adress

Upp till 2

Import eller export av VM-mallar

På begäran

Användare

Upp till 5

Site2Site VPN

Valfritt

Grafikkort

1 x NVidiaM60

Microsoft SQL Server-standard

För 5 användare

Microsoft Server OS-licens

Ingår

Tredjepartslicenser

Utesluten. Valfri åtkomst till lokal kundlicens

Tillgång till VM-mallar

Upp till 50 mallar

Tillgång till en molnportal med självbetjäning eller en offentlig molnleverantör (t.ex. AWS)

Ja (t.ex. https://gtac-cloud.de.hca.siemens.com/cloud/org/customer_name)

Tillgänglighet

Upp till 24x7

Support (måndag-fredag)

8-17 TIMMAR+1

Gå till Siemens supportcenter

Vi har alla supportresurser du behöver på en lättanvänd plats: personligt innehåll, en omfattande kunskapsbas, en kraftfull sökning och en intuitiv navigering. I Supportcentret kan du:

  • Hitta de senaste tillgängliga produktnedladdningarna
  • Sök i kunskapsbasartiklar
  • Visa aktuella videor
  • Få tillgång till utbildning på begäran
  • Gå med i en expertgrupp
  • Gå till vårt Account Center
  • Öppna nya ärenden
  • Visa status för supportärenden
En leende manlig stödcenterarbetare.