Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Tre kvinnor samarbetar på en dator på ett kontor.
Programhanteringslösning

Programprogramvara för programhantering

Ta kontroll över din planering, schemaläggning, resurser och processer — inklusive förändringscykeltid — för att förverkliga bättre projekt-, produkt- och programutförande.

Varför använda programvara för programhantering?

Produkter, organisationer och leveranskedjor blir mer komplexa tillsammans med ökande kundkrav. Som ett resultat har processerna som behövs för att få produkter till marknaden inom fastställda tidslinjer och budgetar också blivit mer invecklade.

Chefer och teamledare måste effektivt kunna samordna komplexa team, data och tidslinjer. Att enbart förlita sig på traditionella arbetsflödesverktyg räcker inte. De behöver bättre insyn i resurser, arbetsomfång, rörledningsinformation, projektrelaterade kostnader, status och mer. Programhanteringsprogramvara ger de nödvändiga insikterna.

99%

99% av de tillfrågade säger att digitala transformationsinitiativ anses vara den främsta drivkraften för förändring inom processhanteringsdisciplinen.

47%

47% av de tillfrågade säger att det är en mångfacetterad utmaning att utveckla en omfattande strategi för att samordna kontinuerliga förbättringsinsatser i hela organisationen.

39%

39% av de tillfrågade säger att utformning av tydliga mål för att bedöma projektets framgång utgör ett betydande hinder för organisationer.

Hur kan du effektivisera din programhantering för att påskynda tiden till marknaden för innovativa produkter, samtidigt som du förbättrar planering och genomförande över hela linjen?

Implementera en integrerad lösning för programhantering som ger en bottom-up-strategi för projektgenomförande, vilket gör det möjligt för intressenter att effektivt övervaka statusen för viktiga leveranser.

Vad gör programhanteringsprogramvara för dig?

Utnyttja integrerad programhanteringsprogramvara för att hantera alla programartefakter på en enda plats, automatisera standardprogramhanteringsaktiviteter och slutföra omplanering av stora program på bara några få steg.

Håll dig organiserad med en programhanteringslösning

Koordinera resurserna effektivt i hela ditt program och förstå effekterna på olika projekt med hjälp av Teamcenter PLM-processhantering. Skapa uppskattningar baserade på tidigare resultat och integrera kostnad, schema, krav, ingångar och utgångar för en fullständig definition av arbetspaket.

Två män skakar hand.

Varumärkeshantering

  • Använd en varumärkesägarmodell för att stärka intressenternas engagemang och effektivisera beslutsfattandet
  • Övervaka varumärkets och produktens livscykel
  • Sätt strategiska färdplaner och fastställa mål och begränsningar för varumärkesutveckling på medellång och lång sikt
Kvinnor som presenterar grafer och tabeller.

Initiativhantering

  • Fånga kampanjmål på ett korrekt sätt och anpassa programinsatserna
  • Dela upp initiativplanering i hanterbara projektförfrågningar, förbättra övervakning och kontroll
  • Tillhandahålla ett ramverk för att hantera arbetsgrupper och effektivt genomföra förväntade leveranser
Teammedlemmar samarbetar med hjälp av robotteknik.

Exekveringshantering

  • Se till att projektförfrågningar är kommersiellt motiverade, identifiera återanvändbara tillgångar och specificera leveranser
  • Planera för samtidigt genomförande av aktiviteter över olika discipliner
  • Grupprelaterade processer för sömlös överlämning mellan produktdesign, processplanering, konstruktion, utförande och validering
Teamcenter X

30-dagars kostnadsfri testversion av programvara för programhantering

Planera, utveckla och leverera innovativa produkter med Teamcenter X och upptäck varför det är ett ledande val inom PLM. Ta en guidad rundtur i vår programvara som en tjänst (SaaS) PLM-portfölj och välj din utgångspunkt.

Kvinna som håller en tablett.

Ledande G2 recensioner

Kunderna förlitar sig på Teamcenter för robust prestanda, anpassningsförmåga och sömlöst samarbete under livscykeln.

Ledande G2 granskar 2025 banners.

Ledare inom PLM

Teamcenter erkänns av Forrester Research

Teamcenter är erkänt som ledande och kundfavorit inom PLM i rapporten Forrester Wave™: Product Lifecycle Management For Discrete Manufacturers, Q3 2025.

Teamcenter är erkänt av Forrester Research som ledande inom PLM.

Ta en närmare titt på Teamcenter X

Jämför de olika alternativen och paketen för att komma igång snabbt och kostnadseffektivt.

Ett diagram som visar en serie sammankopplade former och linjer, som eventuellt representerar ett dataflöde eller process.
Genom att eliminera anpassade offertverktyg, e-postbaserade anbudsförfrågningar och integrera inköpsprocessen i Mercury Teamcentersystemet kunde vi förena datakällor över flera funktionella grupper och öka genomströmningen av tidiga leverantörsengagemang.
Praveen Sreedhar, Solutionsarkitekt; Mercury Digital Services, Mercury Marine

Implementera programvara för programhantering med fullt stöd

Starta din programhanteringsresa med lätthet. Våra support- och serviceerbjudanden kommer att vägleda dig på vägen.

Distribuera på ditt sätt

Implementera Teamcenter på molnet med hjälp av en leverantör efter eget val, eller SaaS från Siemens. Eller distribuera på plats och hantera med ditt IT-team. Det är inte bara en storföretagslösning.

Få tillgång till utbildning

Anta Teamcenter och behärska dess element med lätthet. Få utbildning på begäran och instruktörsledd.

Gå med i communityn

Gå med i konversationen och få svar på dina frågor från Teamcenterexperter.

Vanliga frågor

Läs mer

Titta

Videoklipp | Snabba upp innovationen med integrerad program- och livscykelhantering

Videoklipp
| Mercury Marine halverar förändringscykeltiden

Videoklipp
| Livscykelhantering för din produkt sparar tid

Lyssna

Podcast | Förstå fördelarna med PLM

Podcast
| Sustainability och en digitaliseringsstrategi

Läsa

E-bok | Hur man påskyndar den tekniska förändringsprocessen

Fallstudie
| Global PLM-implementering ökar hållbarheten hos vattenkraftverksdesigner

Blogg | Teamcenter är #1 PLM-programvara på G2