Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Kvinna som arbetar på en bärbar dator.
produktionsplaneringslösningar

Programvara för produktionsplanering och schemaläggning

Skapa realistiska produktionsplaner och scheman för att driva effektivare och effektivare drift samtidigt som dina produktions- och affärsmål hålls i linje.

Varför använda programvara för produktionsplanering?

Att skapa realistiska produktionsplaner och scheman är traditionellt en utmanande uppgift eftersom det kräver att tillverkare samordnar flera faktorer, resurser och variabler för att effektivt uppfylla produktionsmålen. Med den ytterligare komplexiteten och begränsningarna av störningar i leveranskedjan och den växande efterfrågan på skräddarsydda produkter har det blivit allt svårare för planerare att hålla koll på sina planer och scheman.

Tillverkare kan övervinna dessa utmaningar med en produktionsplanerings- och schemaläggningslösning. Genom att integrera kritiska system och data ger produktionsplaneringslösningar team möjlighet att ta fram optimerade, realistiska planer och scheman, behålla kontrollen över sin produktion och öka leveransen i tid.

Med programvara för produktionsplanering kan du uppnå:

20X Multiplicerad arbetsbelastning

Driv samarbete mellan domäner för att öka arbetskapaciteten och multiplicera arbetsbelastningen med upp till 20 gånger. (Proform

)

50% Minskad leveranstid

Planera produktionsprocesser i god tid och minska leveranstiden med upp till 50%. (C.E. Schnec

kenflügel)

87% Ökad administrativ effektivitet

Förbättra projektledningskapaciteten och öka den administrativa effektiviteten med upp till 87%. (Proform

)

Hur påskyndar du time-to-market samtidigt som du hanterar växande och komplexa krav på kundanpassade varor utan att kompromissa med kvalitet, kostnad och affärslönsamhet?

Implementera en avancerad produktionsplanering och schemaläggning (APS) lösning för att designa och optimera produktionsplaner och scheman. Få större kontroll över dina produktionsprocesser samtidigt som leveranstiderna hålls som utlovade.

Vad kan produktionsplaneringsprogramvara göra för dig?

Förbättra långsiktig strategisk planering, taktisk planering på medellång sikt och detaljerad sekvensering och schemaläggning med hjälp av programvara för produktionsplanering och schemaläggning. Säkerställ effektiv produktion, minimera driftstopp och förbättra kundservicen.

Snabba upp produktionsplanering och schemaläggning

Optimera och automatisera produktionsplanering och schemaläggningsprocesser. Maximera effektiviteten för att minimera produktionstid och kostnader. Förbättra planeringen på lång och medellång sikt för dina produktionsanläggningar.

Utforska funktionerna för produktionsplanering och schemaläggning nedan, eller besök Opcenter.

En person står framför en vit vägg med ett blått och vitt tecken.

Tillverkningskapacitet

Uppnå utökad synlighet på tillverkningskapaciteten. Möjliggör tidig upptäckt av kapacitetsproblem genom att implementera schemaläggning av begränsad kapacitet med realtidsövervakning av avvikelser för att producera genomförbara, tillförlitliga och detaljerade planer.

Bilden visar en person som står framför en whiteboard med diagram och text.

Leveransprestanda

Uppnå förbättrad leveransprestand a. Säkerställ snabb leverans och kvalitetsservice genom att justera detaljerade, prioriterade scheman. Förbättra kundnöjdheten genom förbättrad leveransprestanda mitt i snabbt föränderliga marknadskrav.

Bilden visar en person som står framför en whiteboard med diagram och text.

Resursanvändning

Uppnå maximerat resursutnyttjande. Optimera driftsättningen och utnyttjandet av resurser, inklusive maskiner, verktyg, kraft och material. Implementera schemaläggning med begränsad kapacitet för att minska driftstopp, öka produktiviteten och minimera kostnaderna.

En person står framför en whiteboard med ett diagram och text skriven på den.

Lagerkostnader

Uppnå minskade lagerkostnader. Minimera överskottslager och kostnader effektivt genom att justera lagernivåerna baserat på efterfrågan, produktionskapacitet och leveranskedjans förhållanden, samtidigt som ledtider och avfall minskas för att minimera pågående arbete.

Man i en fabrik som håller en surfplatta.

Produktionsplanering

Uppnå integrerad produktion och schemaläggning av leveranskedjan. Förbättra synligheten, samordningen och integrationen i leveranskedjan, se till att alla intressenter är anpassade och kan reagera snabbt på förändringar i efterfrågan eller utbudsförhållandena.

En person står framför en whiteboard med ett diagram och text skriven på den.

Planeringsprocess

Uppnå en snabbare och effektivare planeringsprocess. Anpassa produktionsarbetsflöden med smidighet genom att minska tiden som krävs för att leverera en plan. Anta en dokumenterad, standardiserad och repeterbar schemaläggningsalgoritm.

Rättegång

Opcenter Scheduling Standard

Kom igång med ett snabbt, interaktivt schemaläggningssystem på bara några minuter. Ge förbättrad schemaläggningsgenomförbarhet och full insyn i hela organisationen med Opcenter Scheduling Standard.

Person som arbetar på en dator med planeringsprogramvara.
Rättegång

Avancerad planering och schemaläggning för CPG

Upplev en avancerad planerings- och schemaläggningslösning speciellt skräddarsydd för konsumentförpackningsindustrin. Planera för det bästa produktionsschemat, se till att din produktionskapacitet maximeras baserat på prioriteringar och produktionsregler.

Man som arbetar på en dator på ett kontor.
Rättegång

Opcenter Scheduling SMT

Ta smarta schemaläggningsbeslut på fabriksnivå med Opcenter Scheduling SMT för elektronikindustrin. Optimera och hantera dina PCB-produktionsplaner med full flödestäckning och prestandaanalys i realtid.

Person som arbetar på en dator på ett kontor.
Använda Opcenter APS knyter ihop allt, vilket ger oss en möjlighet att vara uppriktiga med våra kunder och hjälpa till att identifiera vad som kommer att bidra med mest framgång till programmet.
Mikael Moses, Huvudschemaläggare, Tillämpade kompositer

Pålitligt stöd för produktionsplanering och schemaläggning

Börja din APS-resa med lätthet. Våra support- och serviceerbjudanden kommer att vägleda dig på vägen.

Anpassa din APS-lösning

Utnyttja kraften i inbäddade funktioner med låg kod, som Mendix, för att skapa unika out-of-the-box-lösningar anpassade för dina affärsbehov.

Få tillgång till utbildning

Adoptera Opcenter APS och behärska dess element med lätthet. Få utbildning på begäran eller instruktörsledd utbildning.

Gå med i communityn

Gå med i konversationen och få svar på dina frågor från Opcenter-experter.

Vanliga frågor

Läs mer

Läsa

E-bok | Planering av försörjningskedjan: Utmaningar och möjligheter Fall

studie | Förbättra driftseffektiviteten vid tillverkning av gruvutrustning

Fallstudie | Effektivisera planering och schemalägg

ning för att uppnå leverans i tid