Utnyttja dataappar för att minska kostnaderna för automatisk linjeautomatisering
Fordonsindustrin omvandlas alltmer mot datadriven produktion. Produktionslinjer för fordon kräver kontinuerlig anpassning och optimering, med tunga konstruktions- och idrifttagningsinsatser. Att utnyttja kraften i produktionsdata kräver harmonisering och standardisering av dess flöde. Teknikdrivna lösningar möjliggör virtuell simulering och optimering av flexibla produktionslinjekoncept före fysisk ramp-up i den verkliga världen. En standardisering inom automatisering minskar risken, säkerställer lönsamhet och bidrar till att regelverket följs. Standardisering är grunden för digitalisering och förenklar implementeringen av digitala applikationer.
Få mer effektivitet inom linjeautomationsteknik
För att förbli konkurrenskraftiga i det digitala fordonslandskapet måste tillverkarna vara framtidsklara. Våra lösningar ger avancerad automatisering, optimering och datahantering, vilket minskar driftsättningstiden, förenklar anläggningsoptimering och ökar produktionsprestanda utan att påverka drifttiden.
50% Minskad tid för idrifttagning och konstruktion
Snabbt konstruerad inom den befintliga fabriken samtidigt som den nuvarande produktionen fortsätter med full linjehastighet och ger flexibilitet för flera konfigurationer. (Porsche)
50% Minskad tid till marknaden
Utveckla en skalbar greenfield-fabrik på mindre än två år och bygg en helt digital fabrik 50 procent snabbare än vanligt. Vinfast
95% Förbättrad noggrannhet i designdata
Möt globala strategiska planer och minska utvecklingscykler för nya fordon samtidigt som kvaliteten förbättras och varumärkets rykte upprätthålls. (BYD Auto Company Limited
)Automatisering, optimering och datahantering på nästa nivå
Anpassa dig snabbt till behovsförändringar genom standardiserade metoder och driftskompatibilitet med hjälp av automatisering på nästa nivå. Aktivera virtuell verifiering och drift för att validera producerbarhet via digitala tvillingar och simuleringar. Slutligen, utnyttja kraften i data från produktion och företag.

Automatisering på nästa nivå
- Standardisering med beprövade och validerade mallar och bibliotek för att minska designtiden och underlätta en smidig uppbyggnad av produktionslinjer.
- Standardisering av automatiseringsutrustning för att optimera underhåll och reservdelshantering och för att möjliggöra implementering av digitala applikationer.

Virtuell verifiering och drift
- Validera producerbarhet baserat på en virtuell representation av applikationen eller anläggningen Utvär
- dera produktionsprocesser och olika linjekonfigurationer genom simulering Använd
- den digitala tvillingen för att optimera produktion och materialflöde

Datahantering på nästa nivå
- Samla in och strukturera verkstadsdata för sömlöst samarbete mellan OT och IT
- Aktivera datadrivna applikationer för analys, konfiguration, optimering och kontroll
De transportbandstekniska färdigheter som Siemens erbjuder är den perfekta matchen för en bilfabrik. Vi använde Siemens-tekniken i stor utsträckning i monteringsverkstaden.