Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En hand som håller en halvledare.
PLM-lösning

Halvledarlivscykelhantering

Minska långa utvecklingscykler och uppnå heltäckande digitalisering med vår förkonfigurerade SaaS PLM-lösning för halvledare, vilket påskyndar introduktionen av nya produkter och minimerar störningar.

Optimera halvledarproduktens livscykel

Det är en tid av intensiv förändring över det globala halvledarekosystemet. Branschen står inför en snabb utveckling som drivs av kritiska produktbrister, osäkerhet i leveranskedjan, efterlevnads- och säkerhetsproblem och ökande efterfrågan på mer datorkraft på mindre utrymme. Som ett resultat omprövar chiptillverkarna sina produktutvecklingsprocesser, partners och teknik.

Påverkad av de komplexa krafterna som omformar ekosystemet, befinner sig chiptillverkare idag ofta utmanade att hantera olika produktlivscykelstadier.

>60%

av semicondcutor-företag använder 6+ system för att hantera sina produktdata och processer. (Teknisk klarhet)

18%

Det är mer sannolikt att halvfabriksföretag har liten eller ingen samordning mellan sina externa partner, såsom fabriksföretag, gjuterier eller OSAAT. (Teknisk klarhet)

59%

av företagen rapporterar att produktutvecklingens komplexitet ökar. (Livscykelanalys)

Hur kan vår förkonfigurerade SaaS PLM-lösning hjälpa dig att minska fragmenteringen och öka digitaliseringen?

Teamcenter Semiconductor Lifecycle Management minskar långa NPI-cykler och möjliggör heltäckande digitalisering med färdiga branschmetoder för att påskynda distributionen och minimera störningar.

Hur kan halvledar-PLM-programvara gynna dig?

Teamcenter Semiconductor Lifecycle Management är en förkonfigurerad SaaS PLM-lösning som hjälper till att minska fragmentering och öka digitaliseringen från början till slut för företag.

Hantera halvledarens livscykel från idé till tillverkningshantering med PLM-programvara.

Påskynda utvecklingen av halvledare med Teamcenter

PLM förser halvledarföretag med holistisk datahantering över processer, vilket förbättrar design, produktion och samarbete. Det förbättrar kvaliteten och säkerställer spårbarhet för att skydda IP, påskynda produktacceptans och marknadstid.

Utforska våra lösningar nedan för att komma igång eller besök Teamcenter X.

Person som håller en halvledare.

Ny produktintroduktion

  • Fördefinierade, automatiserade mallar för projektledning
  • Färdigställda NPI-mätvärden och nyckeltal
  • Hantera fasportar med viktiga projektstatusrapporter
  • Enhetlig plattform för program och produktleverans
En person som tittar in i ett mikroskop.

Designhantering och IP-återanvändning

  • Intern och extern åtkomstkontroll och spårbarhet för IP-bibliotek
  • Hantera artefakter och metadata för formdesign
  • Orkestrera waferprocessteknik och platskvalifikation
  • Hantera maskuppsättning och retikeldata i hela leveranskedjan
Person som håller en halvledare.

Tillverkningsplanering

  • Samarbeta över globalt distribuerade webbplatser och datasilos
  • Anslut BOM för teknik och tillverkning
  • Säkerställa att material- och substansöverensstämmelse
  • Förkonfigurerade, branschspecifika processflöden
Teamcenter X

30-dagars kostnadsfri testversion av halvledar-PLM-programvaran

Prova vår Teamcenter X-branschlösning för halvledarlivscykelhantering idag och upptäck kraften i PLM för programvara som en tjänst. Utforska vanliga användningsfall som förkonfigurerade projektmallar för acceleration av nya produktintroduktioner, IP-designhantering och återanvändning, anslutning till tillverkningsplanering och fullständig spårbarhet av hela halvledarlivscykeln.

Person som arbetar i halvledarlabb.

Ledande G2 recensioner

Kunderna förlitar sig på Teamcenter för robust prestanda, anpassningsförmåga och sömlöst samarbete under livscykeln.

Ledande G2 granskar 2025 banners.

Ledare inom PLM

Teamcenter erkänns av Forrester Research

Teamcenter är erkänt som ledande och kundfavorit inom PLM i rapporten Forrester Wave™: Product Lifecycle Management For Discrete Manufacturers, Q3 2025.

Forrester Wave Leader 2025 Product Lifecycle Management for Discrete Manufacturers utmärkelse.
En av de saker som Teamcenter gör det möjligt för oss att göra är att ta de viktigaste funktionerna och fördelarna med Teamcenter, oavsett om det är förändringshantering, delhantering eller materialhantering, och ta över det<br/>alla divisioner.
Bill Duggan, Ingenjörschef, Teradyn

Implementera PLM-programvara för halvledare med stöd

Distribuera på ditt sätt

Implementera Teamcenter i molnet med hjälp av en leverantör efter eget val, eller SaaS från Siemens. Eller distribuera på plats och hantera med ditt IT-team. Det är inte bara en storföretagslösning.

Få tillgång till utbildning

Anta Teamcenter och behärska dess element med lätthet. Få utbildning på begäran och instruktörsledd.

Gå med i communityn

Gå med i konversationen och få svar på dina frågor från Teamcenterexperter.

Vanliga frågor

Läs mer

Titta

Webbseminarium på begäran | Halvledarlivscykelhantering: Övervinna fragmentering och öka digitaliseringen

Lyssna

Podcast | Lås upp branschhemligheter med Teamcenter X podcast-serie

Läsa

E-bok | Låsa upp framgång i halvledarekosystem: Den ultimata guiden för heltäckande digital livscykelhantering