Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
PLM-lösning

PLM för maskiner

Utnyttja vår förkonfigurerade SaaS-lösning (Software as a Service) för produktlivscykelhantering (PLM). Övervinna isolerade processer genom att integrera projektledning, maskinkonfiguration och återanvändning av materiallistor för att producera högvärdiga maskiner med konkurrenskraftig differentiering.

Varför ska maskinbyggare utnyttja PLM?

Den växande produktkomplexiteten har lagt stor belastning på maskinbyggare, som måste konstruera flexibla och smidiga maskiner för att möta ständigt föränderliga kundkrav samtidigt som de förblir konkurrenskraftiga mot billiga, globala konkurrenter. Inför denna konkurrens står många maskintillverkare inför ett enormt tryck för att minska marginalerna och överleverera på projekt.

För att övervinna produktkomplexiteten, uppfylla kundernas krav, överträffa den globala konkurrensen och öka lönsamheten måste maskinbyggare anta en förändringskultur.

Som rapporterats av Livscykelinsikter:

59%

59% av företagen rapporterar att produktutvecklingens komplexitet ökar.

53%

53% av företagen identifierar uppfyllande av målkrav som en primär fråga.

46%

46% av företagen ser att färre än sex av tio av sina produktutvecklingsprojekt uppfyller sina lanserings- eller leveransfrister.

Hur kan vår förkonfigurerade SaaS-lösning för livscykelhantering hjälpa dig att påskynda dina beställningar till produktion?

Implementera en PLM-lösning för att bygga ett data- och samarbetssystem så att din organisation kan arbeta som ett enda team, i realtid, med en källa till sanning: från design till prototyper till testning till tillverkning och vidare.

Hur kan PLM-programvara för maskiner gynna dig?

PLM är ett informationshanteringssystem. Den integrerar data, processer och affärssystem genom hela produktlivscykeln.

PLM för maskinbyggare erbjuder en förkonfigurerad lösning för snabbare tid till värde med heltäckande verktyg för digital omvandling och optimering av verksamheten.

Snabba upp maskinutvecklingen med Teamcenter

Få kontroll över dina produktdata med Siemens förkonfigurerade Teamcenter X industrilösning PLM för maskinbyggare. Anpassa dig till växande komplexitet och skala med inbyggda bästa metoder.

Läs mer om vår kompletta portfölj av SaaS PLM-lösningar med Teamcenter X.

VR-bild av industriell skala.

Kravstyrda processer

  • Integrera krav med produktlivscykeln
  • Automatisera projektgenomförande av bästa praxis
  • Koppla samman alla intressenter med inbyggda, intuitiva arbetsflöden
  • Effektivisera förändringshantering av kundkrav
  • Förbättra synligheten av projektstatus
VR-bild av industriell skala.

Uppkopplad teknik

  • Integrera befintliga MCAD- och ECAD-verktyg
  • Hantera produktdata över alla tekniska domäner
  • Hitta rätt konfiguration och BOM information snabbt
  • Ändra produktstrukturer direkt via integration med redigeringsverktyget
  • Ta kontroll över tekniska data från alla discipliner i en förändringsprocess
Bild av industriell skala.

Maskinkonfiguration och återanvändning

  • Maximera produktens återanvändning med modulär design
  • Synkronisera strukturlistkonfigurationer automatiskt med CAD
  • Förbättra effektiviteten och noggrannheten i offert/budprocessen
  • Synkronisera utgåvan av tekniska delar
  • Kontroll och transparens med rollbaserad strukturlistkonfiguration

Är din affärsstrategi molnklar?

Accelerera din digitala omvandling med Siemens molnlösningar

Molnbanner
Teamcenter X

30-dagars kostnadsfri testversion av PLM för maskinprogramvara

Upptäck kraften i PLM med programvara-som-en-tjänst med vår 30 dagars gratis provperiod. Utforska vanliga användningsfall för integrerad design, projekt och kravhantering. Med rätt verktyg kan maskinbyggare optimera processer, påskynda tiden till marknaden och driva anpassning för att möta kundernas behov. Eller, för att få en mer djupgående bild av Teamcenter X, prova vår bransch Agnostisk rättegång.

Bild av en digital tvilling av industrimaskiner.

Ledande G2 recensioner

Kunderna förlitar sig på Teamcenter för robust prestanda, anpassningsförmåga och sömlöst samarbete under livscykeln.

sd45-bild-g2-640x480

Ledare inom PLM

Teamcenter erkänns av Forrester Research

Teamcenter är erkänt som ledande och kundfavorit inom PLM i rapporten Forrester Wave™: Product Lifecycle Management For Discrete Manufacturers, Q3 2025.

Forrester Wave Leader 2025 Product Lifecycle Management for Discrete Manufacturers utmärkelse.
Teamcenter är ett avancerat datahanteringsverktyg, mycket mer avancerat än något som SOLIDWORKS-användare skulle vara vana vid i SOLIDWORKS-världen.
Brian Quincey, PLM-chef, Briggs & Stratton

Implementera PLM-programvara med support

Distribuera på ditt sätt

Implementera Teamcenter i molnet med hjälp av en leverantör efter eget val, eller SaaS från Siemens. Eller distribuera på plats och hantera med ditt IT-team. Det är inte bara en storföretagslösning.

Få tillgång till utbildning

Anta Teamcenter och behärska dess element med lätthet. Få on-demand-utbildning och instruktörsledd utbildning.

Gå med i communityn

Gå med i konversationen och få svar på dina frågor från Teamcenterexperter.

Vanliga frågor

Läs mer

Titta

Webbseminarium på begäran | Lär dig hur maskinbyggare kan höja PLM med molnteknik

Videoklipp | PLM för maskinbyggare - en förkonfigurerad SaaS PLM-lösning

Lyssna

Podcast | Lås upp branschhemligheter med Teamcenter X podcast-serie

Podcast | PLM för maskinbyggare, via Teamcenter X, hanterar tillverkarnas utmaningar i en ETO- och CTO-miljö

Läsa

Lösningssammanfattning | Påskynda leveransen av komplexa maskiner med SaaS PLM

E-bok | Påskynda den tekniska förändringsprocessen

E-bok | Ett integrerat förhållningssätt till maskinkonstruktion