Implementera
Utnyttja den mest omfattande digitala tvillingen av dina försörjningsnätverk och logistikprocesser för att implementera en robust strategi för försörjningskedjan som är helt integrerad med produkt- och produktionsdesign och utförande.
Många tillverkare saknar fortfarande flera viktiga komponenter i logistikhanteringen: en integrerad strategi för försörjningskedjan, strukturerat samarbete med intressenter och processer och system som är standardiserade, digitaliserade, automatiserade och flexibla. Dessa luckor begränsar synligheten i deras logistiknätverk, vilket gör det svårt att arbeta effektivt, ökar risken för produktions- och leveranskostnader och minskar kundnöjdheten på grund av leveransförseningar.
En logistikhanteringslösning minskar dessa problem genom att kombinera logistikplanering och genomförande samtidigt som alla intressenter integreras i ett centralt samarbetssystem. Denna anslutning hjälper till att utnyttja kraften i data för att analysera, simulera, spåra och optimera logistiknätverk.
Med programvara för logistikhantering kan du uppnå:
Utnyttja detaljerade beräkningar av lastutrymmet och exakta analyser av tillhörande kostnader för att minska transportkostnaderna med upp till 13%. (REICHHART Logistik
)Konsolidera resor och minimera tomkörningar för att minska utsläppen med upp till 22%. (REICHHART Logistik
)Simulera transportkapacitet och optimera tillgänglig fordonskapacitet för att öka kapacitetsutnyttjandet med upp till 18%. (REICHHART Logistik
)Hur säkerställer ni tillförlitlig, flexibel, hållbar och kostnadseffektiv produktion och leverans under oförutsägbara upphandlings- och transportutmaningar eller leverantörsleveranser?
Implementera en logistikhanteringslösning för att koppla logistik och tillverkningsprocessdesign och utförande. Optimera verksamheten, hantera inkommande logistikstörningar proaktivt och justera produktionsorder smidigt.
Programvara för logistikhantering erbjuder en holistisk försörjningskedjelösning för logistikplanering och genomförande. Det hjälper dig att synkronisera logistik och tillverkning samtidigt som du når hållbarhetsmål, så att du kan uppfylla växande kund- och myndighetskrav.
Utnyttja den mest omfattande digitala tvillingen av dina försörjningsnätverk och logistikprocesser för att implementera en robust strategi för försörjningskedjan som är helt integrerad med produkt- och produktionsdesign och utförande.
Integrera enkelt befintliga system, förbättra kommunikationen mellan företag och anslut intressenter inom leveranskedjan för att uppnå fullständig transparens i inkommande och utgående logistik.
Stöd och förbättra samarbetet mellan alla intressenter med kraftfulla funktioner för realtidsinsikter och bättre beslutsfattande.
Minimera ditt miljöavtryck, öka det sociala ansvaret och bygg en mer hållbar leveranskedja samtidigt skapa miljövänliga produkter.
Effektivisera och optimera hela leveranskedjan från leverantör till verkstad och från lager till kund med en integrerad lösningsportfölj för hantering av leveranskedja, logistik och intralogistik.
En nyligen genomförd studie av ABI Research, ett ledande teknikforsknings- och rådgivningsföretag, har erkänt Siemens som ledande på marknaden för supply chain control tower (SCCT). Vår SCCT-lösning utmärker sig för sin omfattning och dess förmåga att tillhandahålla heltäckande planering, utförande och optimeringsfunktioner.

Den Supply Chain Suite Vi har hjälpt oss att optimera vår transporteffektivitet. Ett sätt vi gjorde detta var att konsolidera dellaster från olika leverantörer till en enda full last och integrera retur av tomma containrar i våra rundor. Detta gjorde det möjligt för oss att bättre utnyttja vår kapacitet och maximera nyttolasten. Det är så logistik blir ett datadrivet företag.
Börja din logistikhanteringsresa med lätthet. Våra support- och serviceerbjudanden kommer att vägleda dig på vägen.
Implementera Supply Chain Suiteoch AX4, på molnet med hjälp av en leverantör du väljer, eller SaaS från Siemens. Eller distribuera på plats och hantera med ditt IT-team. Det är inte bara en storföretagslösning.
Adoptera Supply Chain Suite och behärska dess element med lätthet. Få utbildning på begäran och instruktörsledd.
White paper | Så synkroniserar du produktions- och leveranskedjor perfekt F allstudie | Mubea förbättrar servicekvaliteten genom att
använda AX4
White paper | Digitalisera logistiken för ökad transparens och tillförlitlig planering