Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Industriella anläggningstekniska lösningar.
Anläggningstekniska lösningar

Tekniska lösningar för industrianläggningar

Förvandla dina innovativa koncept till realiserade processdesigner och handlingsbara anläggningsplaner — allt samtidigt som du säkerställer oöverträffad effektivitet, säkerhet och hållbarhet från början till slut.

Varför utnyttja en lösning för industriell anläggningsteknik?

Företag står idag inför en växande lista med utmaningar. För att förbli konkurrenskraftiga måste de navigera i ett nät av lagkrav, integreras sömlöst med ett växande partnerekosystem och ofta anpassa sig till marknadsfluktuationer. Att omfamna digitalisering för att förbättra din processdesign och anläggningsteknik är ett kritiskt steg, men utan rätt strategi kan det bli en kostsam strävan. En lösning för industriell anläggningsteknik möjliggör ett heltäckande tillvägagångssätt för processdesign och anläggningsteknik, vilket säkerställer sömlös data- och processintegration och effektivt tvärvetenskapligt samarbete.

9 hrs

Anställda spenderar i genomsnitt 9,3 timmar per vecka på att söka efter och samla in information. (McKinsey)

8

Arbetare tar upp till 8 sökningar för att hitta rätt dokument och information. (SearchYourCloud)

60%

60% av företagsledare anser att tidsbegränsningar och brist på förståelse för hur man hittar information hindrade deras anställda från att hitta den information de behövde. (IDC)

Påskynda utformning och konstruktion av anläggningsprocesser

Uppnå sömlös dataintegration, strömlinjeformade processer och effektivt tvärfunktionellt samarbete med modellbaserade experiment, digital dataöverföring, tvärvetenskaplig modularisering, standardisering och simulering. Accelerera och förbättra processens och anläggningens prestanda från idé till design.

Vad kan anläggningsteknik från början till slut göra för dig?

Implementera datahanteringsplattformar för team- och partnersamarbete. Utnyttja den omfattande digital twin för att låsa upp virtuell produkt- och anläggningsdesign. Använd toppmodern teknik för att möjliggöra användning av förnybar energi. Validera och finjustera processdesign och anläggningsteknik med lätthet.

Utforska vår helhetslösning

Implementera en helhetslösning för att påskynda och finjustera anläggningsprocessdesign och konstruktion. Gör din vision till verklighet och uppnå oöverträffad prestanda.

Integrerad grundläggande teknik för anläggningsdesign.

Integrerad grundläggande ingenjörskonst

Öka produktionen snabbare med sömlös konstruktion, automatisering och simulering.

  • Optimera arbetsflöden för att minska förseningar och öka produktiviteten
  • Identifiera och lösa problem före produktion
  • Optimera resursanvändningen, minska avfallet och sänka kostnaderna

Börja din industrianläggningstekniska resa

Implementera en lösning för industriell anläggningsteknik med betrodd support.

Distribuera på ditt eget sätt

Förenkla och effektivisera processdesign och anläggningsteknik med gPROMS och COMOS mjukvarulösningar. Distribuera på plats och hantera med ditt IT-team.

Få tillgång till utbildning

Adoptera COMOS och gPROMS och behärska deras element med lätthet. Kickstarta ditt lärande med strukturerade, praktikinriktade kurser eller gå i din egen takt.

Gå med i communityn

Gå med i konversationen på vårt forum och få svar på dina frågor från COMOS och GPROMs supportexperter.

Vanliga frågor

Läs mer

Titta

Webbseminarium på begäran | Uppnå dataintegritet och kompatibel dokumentation

Läsa

Vitbok | Uppnå större transparens genom intelligent validering