Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
PRESTANDATEKNISKA LÖSNINGAR

Programvara för elektronikteknik

Påskynda elektronikutvecklingen - från idé till tillverkning - med en integrerad simulerings- och teststrategi för att fatta välgrundade beslut tidigt i designprocessen och bygga robusta och innovativa elektronikprodukter.

Optimera elektronikteknik

Elektroniska apparater och teknik har förändrat hur vi kommunicerar, arbetar, underhåller och navigerar i världen. Tekniska framsteg, utvecklande användarförväntningar och strävan efter effektivitet bidrar till en kontinuerlig eskalering av designkomplexitet inom elektronikområdet. Med komplexiteten kommer utmaningar med kostsamma respins, time-to-market och övergripande operativ effektivitet.

41% Företagens högsta prioritet är prestation

Kundnöjdhet bedöms (noll defekt, prestanda, kostnad) som ett av de tre största trycken i branschen. (Aberdeen)

75% tidsminskning i utveckling med simulering

Förstklassiga företag rapporterar en betydande minskning av utvecklingstiden genom att driva simulering in i de tidigare stadierna av produktdesign. (Aberdeen)

56% av företag kombinerar simulering med testdata

De mest progressiva företagen kombinerar simulering med verkliga testdata för att underbygga simuleringsfidelitet för ökad produkteffektivitet och tillförlitlighet. (Livscykelinsikt)

Hur kan elektroniktillverkare få innovativa produkter till marknaden snabbare samtidigt som de hanterar designkomplexitet effektivt?

Utnyttja test- och simuleringsverktyg för att analysera effekterna av termiskt beteende, fluiddynamik, strukturmekanik och elektromagnetik på elektroniksystemets prestanda. Integrera dataanalys för att förbättra designkapaciteten och säkerställa pålitlig och hållbar utveckling. Använd programvara för elektronikteknik för att öka produktiviteten och främja innovation.

Vad kan elektronikteknisk programvara göra för dig?

Simcenters simulerings- och testlösningar, skräddarsydda för elektroniska applikationer, förutsäger produktens prestanda tidigare och under hela livscykeln. Detta säkerställer att du uppfyller kraven på hastighet, tillförlitlighet och strömförbrukning samtidigt som du ökar den totala produktutvecklingseffektiviteten.

Förvandla ingenjörskonst med Simcenter

Utnyttja den mest omfattande, intelligenta och integrerade simulerings- och testportföljen för att hantera dina tekniska utmaningar. Påskynda innovationen genom att kombinera simulering, teknisk datavetenskap och AI. Få snabbare och smartare beslut med integrerade lösningar för företagssamarbete.

En simuleringsbild med flera domäner från Simcenter Flotherm software.

Simulering med flera domäner

  • Integrera elektrisk, termisk och mekanisk simulering för att exakt förutsäga systemets multifysikbeteende
  • Optimera elektroniska konstruktioner genom att identifiera potentiella prestandaproblem tidigt i utvecklingsprocessen
  • Utforska designutrymmet för att välja den bästa produktarkitekturen
Ett par ingenjörer som använder Simcenter T3ster-programvaran på en skärm.

Virtuell och fysisk testning

  • Bedöma termisk tillförlitlighet hos elektroniska komponenter och system för att förbättra den övergripande kvaliteten på elektroniska produkter
  • Skapa och testa elektroniska mönster i en virtuell miljö för att identifiera potentiella problem tidigt i designen
Software visuellt från NX FLOEFD simulator.

Automatisera och optimera arbetsflöden

  • Automatisera repetitiva uppgifter för att fokusera på aktiviteter med högre värde
  • Använd modeller med reducerad ordning (ROM) från simulerings- eller testdata med hög tillförlitlighet för att göra supersnabba förutsägelser, vilket möjliggör snabbare beslutsfattande och samsimulering
  • Öka produktiviteten genom snabb elektrotermisk designsimulering
Modellbaserad systemteknik (MBSE) representation från Siemens programvara.

Modellbaserad systemteknik

  • Analysera interaktioner mellan elektroniska delsystem och komponenter
  • Genomföra avvägningsanalyser för att optimera elektronisk produktarkitektur
  • Underlätta samarbete och kommunikation mellan tvärvetenskapliga team genom en gemensam plattform

Är din affärsstrategi molnklar?

Accelerera din digitala omvandling med Siemens molnlösningar

Molnbanner

Prova Simcenter termisk simulering

Prova Simcenter termisk simulering och påskynda elektronikdesign. Utveckla dina mönster med exempel inklusive termisk analys av kretskort (PCB), konsumentelektronik och kraftelektronik. Se handledning om sömlös elektronisk datorstödd design (ECAD) datumimport för PCB-modeller, kylflänsoptimering, övergående analys, vätskekolling och modellkalibrering.

Datorgenererad 3D-modell av elektroniska komponenter på ett kretskort med värmefördelningsvisualisering

Läs vad riktiga ingenjörer säger om Simcenter

Användaruppfattningen är avgörande; den återspeglar hur bra Simcenter klarar sig och om våra kontinuerliga programvarulägescykler resonerar med dig.

Simcenter G2 ledarmärken.

Ge dig ut på din ingenjörsresa utan ansträngning

Utnyttja våra experter

Engagera dig med ingenjörskonsulttjänster för att hjälpa dig att bygga din tekniska digitala tvilling.

Få tillgång till utbildning

Upptäck hur Siemens Xcelerator Academy kan hjälpa dig att behärska Simcenter och öka produktiviteten snabbt.

Gå med i communityn

Gå med i vår gemenskap av Simcenterexperter och utöka din kunskap!

Vanliga frågor

Läs mer

Titta

Webbseminarium på begäran | Termisk analys av komplexa flerskiktskrets kretskort

Webbseminarium på begäran | Öka akustisk prestanda för konsumentelektronik

Lyssna

Podcast | Teknisk simulering: Vad är hett 2024?

Läsa

Vitbok | Övervinna termiska problem i kretskortets PCB-termiska designprocess

Fallstudie | GoldTek använder Simcenter för att minska produktutvecklingstiden med 60 procent för att påskynda time-to-market