Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Person som bär VR-headset interagerar med virtuell bildesign i futuristisk arbetsyta
Lösningar för prestandateknik

Programvara för ingenjörssimulering

Navigera framgångsrikt i moderna tekniska komplexiteter. Höj produktens verkliga prestanda med tidiga insikter med hjälp av multifysiksimulerings- och testprogramvara. Öka produktiviteten och stärka innovation.

Transformera produkt- och processprestandateknik

Det växande inflytandet av avancerad teknik som artificiell intelligens (AI) och elektrifiering, i kombination med föränderliga regler och ökade konsumentförväntningar på hållbara, personliga och intelligenta produkter, bidrar till komplexiteten i verkliga tekniska utmaningar. För att lyckas måste företag integrera tekniska domäner, metoder och verktyg effektivt samtidigt som de hanterar bristen på skickliga ingenjörer. Den omfattande digitala tvillingen, med simulering och testning i sin kärna, är avgörande för att omvandla teknik för att snabbt utveckla, optimera och introducera nya koncept på marknaden.

66% Få tidiga insikter med simulering

66% av företagen rapporterar att användning av simulering ger tidigare insikter. (Teknisk klarhet)

73% Anta modellbaserad systemteknik

73% av toppföretagen använder modellbaserad systemteknik i produktutveckling för att hantera komplexa designkrav inom flera tekniska områden. (Livscykelinsikt)

79% Validera simuleringsnoggrannhet med test

79% av de ledande företagen underlättar samarbete mellan simuleringsanalytiker och testingenjörer. De validerar simuleringsmodeller med testresultat för att förbättra noggrannheten. (Teknisk klarhet)

Hur kan du påskynda produktutvecklingsprocessen för att leverera innovativa produkter snabbare?

Bryt ner silon mellan discipliner och få tidigare insikter om produktprestanda med simulerings- och testlösningar som stöder integrerade arbetsflöden för flera domäner och multifysik.

Vad kan ingenjörssimuleringsprogramvara göra för dig?

Programvara för ingenjörssimulering ger tidiga insikter om produktprestanda, hjälper till att optimera design och underlättar modellbaserad systemkonstruktion. Detta möjliggör snabbare tid till marknad, högre avkastning och en konkurrensfördel inom teknik och digital transformation.

Förvandla ingenjörskonst med Simcenter och Altair

Utnyttja den mest omfattande, intelligenta och integrerade simulerings- och testportföljen för att hantera dina tekniska utmaningar. Påskynda innovationen genom att kombinera simulering, teknisk datavetenskap och AI. Få snabbare och smartare beslut med integrerade lösningar för företagssamarbete.

Ingenjör som förklarar Simcentervätskor och programvarulösningar för termisk simulering.

Datorstödd teknik (CAE)

  • Multifysik beräkningsvätskedynamik (CFD) och datorstödd design (CAD) -inbäddad CFD
  • Beräkningskemi för ny materialdesign
  • Finita elementmodellering (FEM)
  • Lösare för simulering av strukturer, akustik, rörelse och elektromagnetik
Ingenjör som använder Simcenter systemsimulering.

Systemmodellering och simulering

  • Tidig konceptdesign och verifiering av systemprestanda
  • Skapande och utvärdering av systemarkitektur
  • Integrering av simulering i arbetsflöden för modellbaserad systemteknik (MBSE)
  • Modellbaserad analys av tillförlitlighet, tillgänglighet, underhåll och säkerhet (RAMS)
Färgglada geometriska former och linjer sammankopplade på en mörk bakgrund, som representerar nätverksanslutningar eller dataintegration

AI och reducerad ordermodellering

  • Designa rymdutforskning och optimering
  • Artificiell intelligens förbättrad sökning
  • Plattform för att bygga, validera och exportera reducerade ordermodeller (ROM)
Simuleringsprocess- och datahanteringsvisualer från Teamcenterprogramvaran.

Arbetsflöde och processautomation

  • Simuleringsprocess och datahantering (SPDM)
  • Full spårbarhet över alla prestandadomäner
  • Mallbaserade och automatiserade arbetsflöden
  • Öppen integration av CAD- och CAE-verktyg
En förare som använder Simcenters fysiska testlösning.

Fysisk testning

  • Integrerad testmaskin- och mjukvarulösningar
  • Snabb prestandavalidering med multifysiktestning
  • Accelerera systemutveckling genom att kombinera test och simulering

Gå från CAD till CAE på några minuter

Prova Simcenter för mekanisk simulering. Omvandla snabbt CAD-geometri till användbar geometri för simulering. Upptäck hur enkelt det är att utföra strukturanalys och få snabb insikt i designprestanda. Gör en designändring och se hur din modell uppdateras automatiskt för snabba iterationer.

Visuell bild av en 3D-modell skapad med Simcenter 3D-programvaran.

Läs vad riktiga ingenjörer säger om Simcenter

Användaruppfattningen är avgörande; den återspeglar hur bra Simcenter klarar sig och om våra kontinuerliga programvarulägescykler resonerar med dig.

Simcenter G2 ledarmärken.
Genom att införa simulering tidigt i projektet minskade vi avsevärt kostnader och tid på front-end eftersom vi fick rätt designsvar på kortast möjliga tid. Det är oerhört viktigt eftersom vi kan få människor att fatta rätt designbeslut och därmed minska utvecklingstiden med 50 till 80 procent.
Euan Freeman, Huvudingenjör, Cox Marine

Ge dig ut på din ingenjörsresa utan ansträngning

Utnyttja våra experter

Engagera med ingenjörskonsulttjänster för att hjälpa dig att bygga din tekniska digital twin.

Få tillgång till utbildning

Upptäck hur Siemens Xcelerator Academy kan hjälpa dig att behärska Simcenter och öka produktiviteten snabbt.

Gå med i communityn

Gå med i vår gemenskap av Simcenterexperter och utöka din kunskap!

Vanliga frågor

Läs mer

Titta

Webinarium I Automatisera termisk analys av kretskort (PCB) för att förkorta utvecklingen

Webinarium Jag samarbetar enkelt med nästa generations molnbaserade samarbetsplattform

Lyssna

Podcast | Utvecklingen av den digitala tvillingen i industrin

Podcast | Kraften hos AI i realtidsoptimering av fordonsdynamikparametrar

Läsa

E-bok Jag ger dina ingenjörsteam möjlighet att tänja på gränserna och föra innovationer till marknaden snabbare

E-bok I Hur CFD-simulering hjälper små och medelstora företag att förbli konkurrenskraftiga