Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En fabrikschef som distribuerar tillverkningsuppgifter över flera produktionslinjer för sele.
E/E SYSTEMUTVECKLINGSLÖSNING

Programvara för elektronisk och elektrisk konstruktion

Transformera, förenkla och påskynda komplexa elektriska och elektroniska (E/E) systemutvecklingsprocesser. Möjliggör experiment, simulering och optimering av nya idéer och design för att öka din innovation och få större värde för ditt företag.

Varför använda elektronisk och elektrisk designprogramvara?

Produkterna blir smartare och mer komplexa eftersom de erbjuder förbättrade funktioner, interaktivitet och anpassningsförmåga för att möta användarnas behov. E/E-systemen som stöder sådana mycket komplexa funktioner växer också i komplexitet, vilket gör utformningen av elektriska, elektroniska och inbyggda programvaror och nätverkskomponenter svårare.

För att förbli konkurrenskraftig måste du hitta sätt att hantera denna exploderande komplexitet och utveckla robusta E/E-system i snabbare takt, utan att kompromissa med kvaliteten.

58%

av ingenjörer rapporterar att komplexiteten hos elektriska distributionssystem ökar eller ökar kraftigt.

66%

av ingenjörer rapporterar att elektronikens komplexitet ökar eller ökar kraftigt.

68%

av ingenjörer rapporterar att komplexiteten hos inbäddad programvara ökar eller ökar kraftigt.

Hur utvecklar du mer robusta och konkurrenskraftiga E/E-system för att skapa effektivare, tillförlitligare och funktionella produkter — snabbare och billigare?

Implementera en E/E-systemutvecklingslösning som skapar en digital tråd som gör det möjligt för elektriska, mjukvaru-, mekaniska och andra nyckelområden att arbeta tillsammans. Detta integrerade tillvägagångssätt leder till en mer automatiserad utvecklingsprocess.

Fördelar med elektroniska och elektriska konstruktionslösningar

En E/E-systemutvecklingslösning gör det möjligt för dig att ansluta dina system, data och människor för att designa och utveckla högkvalitativa, robusta E/E-system. Skapa E/E-system snabbare och effektivare samtidigt som alla komponenter ingår: elektrisk, elektronisk, inbyggd programvara och nätverkskommunikation.

Accelerera utformningen av E/E-system med Capital

Effektivisera utvecklingen av E/E-system och få rätt design första gången. Säkerställa spårbarhet av komponenter, krav, design och förändringar under hela utvecklingscykeln. Verifiera och validera E/E-system tidigt och kontinuerligt.

Utforska våra integrerade lösningar för utveckling av E/E-system:

En person står framför en whiteboard med ett diagram och text skriven på den.

E/E arkitekturdesign

  • Uppnå konfigurerade E/E-arkitekturdesigner och optimerade funktionella allokeringar.
  • Optimera E/E-arkitekturen mot kostnads-, vikt- och bandbreddsmål.
  • Förena funktionella modeller med konfigurationsrik elektrisk plattformskontext för att leverera implementeringsförslag för design med flera domäner.
Två teammedlemmar arbetar tillsammans vid ett skrivbord på en dator.

E/E-datahantering

  • Uppnå anpassningsbar E/E-datahantering och integrationer över domäner.
  • Hantera data, kontrollera processer och använd integrationer för att ge ett fullständigt utvecklingsflöde.
  • Hantera ändringar och konfigurationer, både mellan abstraktionsnivåer inom
    verktyg och med alla större MCAD- och PLM-programvara.
En person står framför en whiteboard med ett diagram och text skriven på den.

Elektrisk schematisk design

  • Uppnå robust elektrisk schematisk design.
  • Designa, simulera och optimera eldistributionssystem med omfattande
    modellbaserade schematiska redigeringsverktyg.
  • Integrera, verifiera och analysera system med hjälp av mätvärden i realtid och avancerade konstruktionsregelkontroller.
Futuristisk stadsbild med höga skyskrapor, flygande fordon och en stor sfärisk struktur i förgrunden

Paneldesign och samarbete

  • Uppnå effektiv paneldesign och samarbete.
  • Effektivisera arbetsflöden, förbättra produktiviteten och samarbetet och övervinna vanliga utmaningar inom design av elektriska paneler genom molnfunktioner.
En person i vita handskar som monterar en seleformbräddesign.

Konstruktion och konstruktion av sele

  • Uppnå snabbare design och konstruktion av sele.
  • Designa, konstruera och verifiera elkablar för tillverkning.
  • Optimera kostnader, processer och dokumentation för att förbättra prestanda, genomströmning och lönsamhet.
Tre medlemmar i ett elsystemteknikteam som arbetar på ett kontor.

EDS-hantering

  • Uppnå omfattande hantering av eldistributionssystem (EDS).
  • Skapa kompletta och exakta digitala mockups som innehåller mekaniska och elektriska komponenter.
  • Förbättra designkvaliteten, minska utvecklingskostnaderna och påskynda time-to-market.
Två teammedlemmar som arbetar på en dator.

Nätverkskommunikationsdesign

  • Nätverksdesign, optimering och verifiering
  • Genomförande av kommunikation
Kapital

30-dagars kostnadsfri testversion av programvara för elektronisk design

  • Fullständigt licensierad programvara med exempelfiler och guidade handledningar
  • Inga massiva nedladdningar eller långa installationer
  • Redo att gå! Omedelbar åtkomst när som helst, var som helst
Man som håller en dator.
Capital är en verklig elektrisk samarbetsplattform som ger den digitala kontinuitet vi behöver över ett brett spektrum av kritiska uppgifter för att få elsystem för elbilar till kunderna snabbare.
Kishi Shingo, Verkställande direktör, PUES

Implementera programvara för elektronisk och elektrisk design

Börja din kapitalresa med lätthet. Våra support- och serviceerbjudanden kommer att vägleda dig på vägen.

Distribuera på ditt sätt

Implementera kapital på molnet med hjälp av en leverantör som du väljer, eller programvara som tjänst från Siemens. Eller distribuera på plats och hantera med ditt IT-team. Lämplig för företag i alla storlekar.

Få tillgång till utbildning

Anta kapital och behärska dess element med lätthet. Få utbildning på begäran eller instruktörsledd.

Gå med i communityn

Gå med i konversationen och få svar på dina frågor från Kapitalexperter.

Vanliga frågor

En lösning för utveckling av E/E-system gör det möjligt för dig att förenkla och påskynda komplexa utvecklingsprocesser för E/E-system. Genom att ansluta dina system, data och människor kan du designa och utveckla robusta E/E-system mer effektivt. Vår helhetslösning innehåller alla komponenter i E/E-system: elektrisk, elektronisk, inbyggd programvara och nätverkskommunikation.

Läs mer

Titta

Videoklipp | E/E-systemutveckling med Capital

Videoklipp
| Dokumentation för tillverkning av sele

Lyssna

Podcast | Automatisering av elektronikdesign — modellbaserade frågor

Podcast
| Komplexitetens inverkan på elektronikdesign - modellbaserade frågor

Läsa

Broschyr | Implementera Siemens Capital för tekniska lösningar för kabelnät

Blogg
| 10 funktioner i Siemens Capital-programvaruportföljen för att stödja holistisk utveckling av E/E-system