Det är nu möjligt att förverkliga visionen om en enda miljö för företagsstyckehantering med de extra fördelarna med en molnbaserad SaaS PLM-lösning. Molnbaserade SaaS PLM-lösningar erbjuder inbyggda bästa metoder som möjliggör snabbare och mer korrekt skapande och hantering av BOM.
Med vår PLM-lösning, Teamcenter X, som är byggd för molnet, kan företag av alla storlekar dra nytta av ett molnerbjudande som får dig igång från dag ett. Vår lösning har en enkel och tillgänglig användarupplevelse, vilket hjälper dig att snabbt komma in i team och förbättra tiden till värde. Det ger omedelbar tillgång i realtid för alla intressenter, var de än är baserade. Med webbaserad åtkomst och ingen installation gör det möjligt för dem att arbeta från vilken enhet som helst hemma, på kontoret eller på fabriksgolvet. Den molnbaserade SaaS-lösningen ger också större flexibilitet än lokal PLM. Utan någon evig licens att köpa har du flexibiliteten att testa nya funktioner och lägga till nya användare efter behov för att skala upp eller ner och möta förändrade affärsbehov.
En viktig fördel med Teamcenter X är att vi tar hand om programvaruhantering och uppdateringar, förenklar driftsättningen och eliminerar oförutsägbara kostnader. Vi ser till att din programvara alltid är uppdaterad, vilket ger sinnesfrid med våra branschstandard cybersäkerhet och integritetsskydd.