Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

MainMATE drivs av ZETA

ZETA, med sina 27 dotterbolag över hela världen, specialiserar sig på planering, automatisering, digitalisering och kvalificering av anpassade biofarmaceutiska anläggningar för aseptiska processlösningar. ZETA fungerar som en helhetsleverantör av lösningar som kombinerar anläggningsteknik med HVAC och renrumsdesign. Med sina Frameworks erbjuder ZETA ett gemensamt verktygslandskap för genomförande av CAPEX-projekt - för alla projektpartners och discipliner som täcker alla projektfaser (CD, BD, DD, Fabrication, Qualification, Commissioning). Fördelen: högsta kvalitet, inom tidsramen och den schemalagda kostnaden.

Varför digital underhållsassistent för processindustrin?

MainMate är din smarta underhållskompanjon - utformad för enkel dokumentåtkomst, mobiloptimerade arbetsflöden och pålitlig offlineanvändning. Det effektiviserar underhåll av utrustning och anläggningar, ökar effektiviteten och ger teamen intuitiva, industriklara digitala verktyg för Manufacturing 4.0.

Erhåll inget svar

Fördelar

  • Få åtkomst när som helst, var som helst: Oavsett om det är på en bärbar dator, surfplatta eller smartphone, garanterar MainMate sömlös åtkomst till all nödvändig information. Mobiloptimerade skärmar och offline-funktioner håller teknikerna produktiva oavsett var arbetet sker.
  • Smartare planering, sömlös start: Planera underhållsarbetet upp till 40% snabbare tack vare MainMates intuitiva gränssnitt, strukturerade arbetsflöden och omedelbar dokumentåtkomst - vilket hjälper team att samordna effektivt och undvika förseningar.
  • Ombord på halva tiden: MainMates rena, guidade användarupplevelse gör uppgiftsnavigering enkel. Dess intuitiva struktur minskar träningsinsatsen och onboardingtiden, vilket hjälper nya tekniker att bli produktiva mycket tidigare.
  • Underhåll med maximal hastighet: Optimerade arbetsflöden, mobilanpassad design och offline-funktionalitet påskyndar underhållsarbetet med färre avbrott, vilket ger högre anläggningstillförlitlighet och minskar den årliga driftavbrotten med 20%.
  • Högre förutsägbarhet och driftskontroll: MainMate ger struktur, tydlighet och digital transparens till dina butiksprocesser. Genom att koppla samman team och effektivisera underhållsuppgifterna bidrar det till att skapa stabilare, förutsägbara och datadrivna operationer.

Utvalda funktioner

Case Study

Erhåll inget svar

Öka effektiviteten i höghastighetsbioteknikprojekt

ZETAs snabba LOBA bioteknikcenter visar hur MainMate ökar effektiviteten och levererar tydlighet, snabbhet och tillförlitlig underhållsinformation under hela anläggningens livscykel.

Utforska resurser och relaterade produkter

Ytterligare information och resurser