Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Zan cleaning intelligence drivs av Zan Compute

Zan Compute är en IoT/AI-plattform med fokus på smart rengöring för kommersiella byggnader. Plattformen hjälper anläggningsansvariga att städa sina byggnader på ett effektivt, effektivt och datadrivet sätt. Zan har arbetat med alla större tjänsteleverantörer, fastighetsförvaltare och fastighetsägare vilket leder till terabyte data från flera flygplatser, företagskontorsbyggnader, universitet och sjukhus. Utrustad med data har AI hjälpt kunderna att uppnå i genomsnitt 20% besparingar i sin rengöringsverksamhet (både arbets- och materialbesparingar kombinerat) och en återbetalningstid på 12-18 månader.

Varför Zan smart rengöringslösning med sensorer och AI?

... besparingar på i genomsnitt 20% samtidigt som användarklagomål minskas med i genomsnitt 70%.
-AI-driven rengöringsplan baserad på sensordata. Data, AI-driven arbetsbelastning för optimerad och effektiv rengöring av kommersiella byggnader
Prediktiva varningar och aviseringar till städpersonalen för snabb rengöring och påfyllning av förbrukningsvaror för att minska användarnas klagomål
-En instrumentpanel som ger en heltäckande bild av rengöringsbehov och trender som hjälper till med resursplanering och driftsättning

Zan-Compute-Occupancy-Trackimg-16zu9.jpg

Fördelar

  • Vanligtvis får kunder 20 till 30% besparingar på resurser (arbetskraft) och över 80% minskning av materialslöseri med Zan-optimering. Generellt sett får Zan-kunder sin avkastning på mindre än 8 månader.
  • Med snabba åtgärder baserade på data förbättras användarupplevelsen och kundklagomål minskar med över 70%.
  • Zan ger också operativ hjälp med efterlevnads- och spårningsfunktioner.

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar

Sensordata krävs - sensorer måste installeras baserat på kundens krav

För efterlevnad och vaktmästaråtgärder kommer det att vara nödvändigt för dem att ha smarta telefoner

Mobilanslutning krävs för gateways - behöver lämplig plats