Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Yuon Optimizer – AI for Smart Thermal Networks drivs av Yuon Control

Operatörer av fjärrvärme- och fjärrkylnät står inför stigande energikostnader, koldioxidminskningsmål, begränsad nätverkskapacitet och ineffektiva äldre styrsystem. Manuell drift och statiska styrstrategier leder till höga toppbelastningar, energiförluster som kan undvikas och underutnyttjad infrastruktur.
Yuon Control AG hanterar dessa utmaningar med en AI-baserad mjukvaruplattform som möjliggör datadriven optimering av termiska nätverk i realtid. Med hjälp av digitala tvillingar och modellprediktiv kontroll automatiserar Yuon nätverksdrift, minskar toppbelastningar och utsläpp och förbättrar effektiviteten utan att kräva ytterligare hårdvara. Lösningen integreras sömlöst i befintliga styrmiljöer och stöder skalbara, framtidssäkra energisystem.

Varför Optimering av fjärrvärme- och kylnät.?

District heatnät möter ofta ineffektivitet, höga energiförluster och kostsamma toppbelastningar. Yuon Optimizer använder AI och Model Predictive Control för att balansera produktion, distribution och konsumtion automatiskt. Det betjänar allmännyttiga företag och energileverantörer som syftar till att sänka kostnader, utsläpp och driftskomplexitet.

Termisk belastning före och efter optimering

Fördelar

  • Minska driftskostnaderna genom optimerad pannstyrning, aktiv lasthantering och bättre användning av befintlig lagringskapacitet. Intelligent nätverksdrift minimerar förluster och förbättrar energianvändningen.
  • Optimering låser upp ytterligare säljbar värme genom att minska energiförluster, toppbelastningar och avbrott. Energibolag får högre genomströmning och bättre tillgångsprestanda med samma infrastruktur.
  • Automatiserad övervakning och varning säkerställer fullständig systemtransparens med minimala resurser. Tidig upptäckt av avvikelser möjliggör kontinuerlig förbättring och stabil drift.
  • Optimerad drift minskar användningen av fossila bränslen och koldioxidutsläppen, vilket gör termiska nätverk mer klimatvänliga. Yuon Optimizer stöder direkt klimatmål och miljöskydd.

Utvalda funktioner

Case Study

Stadsbyggnader på ett smart värmenät

Användningsfall Smart fjärrvärme i Zürich

Gemensamt projekt av Yuon, Energie 360° och Hoval visar 33% minskning av toppbelastningen, 25% kapacitetsbesparingar och energibesparingar i Zürichs urbana uppvärmningsnät genom AI-driven prediktiv styrning.

Verkliga applikationer

Select...
Användningsfall för stadsvärmenätverk i Zürich

Peak Load Reduction Energie 360° Zürich

Yuon Optimizer möjliggjorde belastningshantering i realtid i ett stadsvärmenätverk. Piloten minskade toppbelastningarna med 33% och minskade anslutningskapaciteten med 25%, allt med sömlös integration och ingen komfortförlust, vilket visar en skalbar effekt för stadsförsörjningen.