Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control drivs av wtec GmbH

wtec möjliggör digital transformation i byggnader genom att omvandla belysningsinfrastruktur till en IP-baserad data- och styrplattform. Med smartengine får kunderna realtids beläggnings-, energi- och miljödata, integrerade via öppna API:er i Siemens Building X och Desigo CC för att optimera drift, hållbarhet och energieffektiv rumsautomation i stor skala.

Varför smartengine wtec: Digital ryggrad för effektiva byggnader?

smartengine från wtec är en IP-baserad belysning och multisensorinfrastruktur som skapar en digital ryggrad i realtid för kommersiella byggnader. Det betjänar fastighetsägare, operatörer och företag som söker lägre energianvändning, minskade koldioxidutsläpp och större operativ transparens. Genom att kombinera DC-driven LED-styrning, täta sensordata och integrerad RTLS möjliggör den personstyrd automatisering och mätbara effektivitetsvinster.

Diagram för smart kontorsinfrastruktur

Fördelar

  • Minskade energi- och CO₂-utsläpp:
    smartengine från wtec minskar belysningens energiförbrukning med upp till 80% och HVAC-energi med upp till 34% genom arbetsstyrd automatisering. Detta leder till mätbar CO₂-minskning, lägre energikostnader och förbättrad ESG- och hållbarhetsprestanda.
  • Lägre totala ägandekostnad:
    Förenklad likströmsbaserad - förarlös - infrastruktur minskar komponenter, kabelkomplexitet och underhållsarbete. Programvarubaserade rumsändringar eliminerar kostsamma omkopplingar. Inga batteribyten eller ytterligare RTLS-gateways krävs.
  • Full operativ öppenhet:
    Ett tätt multisensornätverk ger realtids- och historiska data om beläggning, IAQ, energiförbrukning och tillgångsanvändning. Detta möjliggör datadrivna beslut, förutsägbart underhåll och högkvalitativ, detaljerad dataintegration i plattformar som Building X och Desigo CC.

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...

Yrkesdriven energi och bästa Lighting Control

smartengine från wtec integrerar belysning, närvaro- och IAQ-sensorer för att möjliggöra bostadsbaserad HVAC och ljusstyrning. Realtidsdata matas in i plattformar som Desigo CC och Building X, vilket minskar belysningsenergin med upp till 80% och HVAC-energi upp till 34% samtidigt som komforten och ESG-rapporteringen förbättras.