Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

WiTTRA’s Unified Gateway for a hybrid IoT network drivs av Wittra Networks AB

WitTra har utvecklat ett världsledande hybrid IoT-nätverk för realtidsplatssystem (RTLS), vilket möjliggör sömlös tillgångsspårning och sensordatainsamling både inomhus och utomhus - allt inom en enda trådlös distribution. Detta innovativa hybridnätverk integrerar fyra avancerade trådlösa tekniker: UWB, 6LowPan, Mioty, och LoRa LPWAN.<br/>Varje teknik erbjuder unika styrkor och är skräddarsydd för specifika användningsfall. Genom att kombinera dessa tekniker levererar WiTtra en mångsidig och robust lösning som effektivt kan hantera alla sensorer eller positioneringskrav på en kunds anläggning, t.ex. industrier, flygplatser, gruvor eller sjukhus.

Varför Wittra hybridgateway?

Wittra Hybrid Gateway är ett säkert, intelligent nav som ansluter sensorer till molnet för tillförlitlig data, spårning och positionering — utan kablar. Den integrerar Wi-Sun Mesh, LoRa, Mioty och UWB i en enhet, vilket skapar ett flexibelt hybridnätverk. Privat 5G fungerar som en säker backhaul, vilket möjliggör sömlös integration med företags IT-system och frigör den fulla potentialen hos fysisk AI.

Wittra hybridgateway

Fördelar

  • Snabb, enkel och kostnadseffektiv driftsättning - Genom att kräva upp till 10 gånger mindre infrastruktur än WiFi eller Bluetooth sänker gatewayen maskinvaru-, installations- och underhållskostnaderna för storskaliga lösningar.
  • Förenklad IoT-hantering - Wittras Unified Gateway tillhandahåller ett enda gränssnitt för hantering av flera protokoll och sensorer, effektiviserar distributionen och minskar operativ komplexitet. Den integrerar Wi-Sun Mesh, LoRa, Mioty och UWB i en enhet. Privat 5G fungerar som en säker backhaul.
  • Robust och pålitlig anslutning uppnås genom att kombinera Wi-SUN-nät, Mioty och LoRa, vilket säkerställer långdistans, störningsbeständig dataleverans. Denna multiradio-metod ger stabil prestanda i tuffa och storskaliga miljöer där konsekvent anslutning är avgörande.
  • Flexibilitet och skalbarhet möjliggörs genom stöd för flera protokoll och öppna standarder, vilket möjliggör sömlös integration med sensorer och system från tredje part. Detta stöder enkel expansion och anpassning till nya användningsfall utan att omforma infrastrukturen.
  • Snabbare avkastning på investeringen uppnås genom en enhetlig flerradioarkitektur som minskar infrastrukturen och distributionskomplexiteten. En enda gateway ersätter flera system, sänker kostnaderna samtidigt som den möjliggör skalbar datainsamling och stöder fysisk AI i alla verksamheter.

Utvalda funktioner

Case Study

Inomhus och utomhus hybrid RTLS

Fodral Inomhus/utomhus hybrid RTLS

Ett sub-GHz Wi-SUN-mesh-nätverk möjliggör effektiv och billig spårning av material inomhus och utomhus, vilket minskar förseningar och störningar i produktionen för en global leverantör av processteknik.

Verkliga applikationer

Select...
wittra_rullstol

Trådlös tillgångsspårning i kommersiella byggnader

Wittras lösning för spårning av tillgångar ger kommersiella byggnader synlighet i realtid av tillgångar, vilket förbättrar produktiviteten och effektiviteten samtidigt som driftskostnader, stöld och avfall minskar. Dess flexibla, skalbara system möjliggör snabb driftsättning och stark avkastning i alla miljöer.

Utforska resurser och relaterade produkter