Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

WiTTRA C{x}ameleon Tag drivs av Wittra Networks AB

Wittra Networks levererar ett världsledande nätverk för realtidslokaliseringssystem (RTLS), vilket möjliggör sömlös tillgångsspårning och sensordatainsamling över inomhus- och utomhusmiljöer inom en enda trådlös distribution. Genom att integrera UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty och LoRa LPWAN i en hybridgateway stöder plattformen olika användningsfall i stor skala.
Lösningen bygger på en Governance Model och drivs av en gateway och förenar anslutning, positionering och data till en skalbar infrastruktur — vilket skapar ett pålitligt datalager för fysisk AI, realtidsinsikter och operativ optimering. Utvecklad och producerad i Europa.

Varför Sensor, positioneringsfyr eller nätrouter - allt i ett?

Wittra C (x) ameleon är en mjukvarudefinierad kantnod som kan konfigureras som en sensor, nätrouter eller positioneringsfyr. Med integrerad avkänning, UWB-positionering och säker over-the-air-provisioning via gatewayen möjliggör den flexibla distributioner, datafångst i realtid och skalbar infrastruktur som stöder effektiv, AI-driven verksamhet.

Svart elektronisk enhet på vit bakgrund

Fördelar

  • Förlänger maskinvarans livslängd och minskar avfall - Med Software Defined Hardware kan en enda enhet ta på sig flera roller (tracker, router, beacon), förlänga maskinvarans livslängd, minimera avfall och minska behovet av flera SKU:er, vilket ökar hållbarheten och minskar miljöpåverkan.
  • Optimerar Inventory och minskar kostnader - Genom att ersätta flera specialiserade enheter med en konfigurerbar enhet minskar C {x} ameleon drastiskt lagerkomplexitet och kostnader, vilket förbättrar avkastningen och påskyndar tiden till marknaden för industriella driftsättningar.
  • Flexibel funktionalitet på begäran - Enheten kan växla identiteter på distans - bli en Sense 360-tracker, Mesh Router eller Positioning Beacon - via säkra trådlösa uppdateringar, vilket möjliggör smidig nätverksanpassning utan fysiska hårdvaruändringar.
  • Robust och IP67-certifierad - C {x} ameleon är utformad för tuffa miljöer och är kompakt, robust och IP67-förseglad, vilket säkerställer pålitlig drift utomhus, under jord eller i industriella miljöer och stöder olika IoT-användningsfall.
  • Integrated Sensors & Positioning - Inkluderar flera inbyggda sensorer och avancerade platsfunktioner med Software Defined Radio-teknik, som levererar exakta sensor- och positioneringsdata till molnet för omfattande spårning och övervakning av tillgångar

Utvalda funktioner

Case Study

Eramet smältverksamhet

Eramet förbättrar smältverksamheten

Eramet krävde exakt spårning respektive övervakning av skänkar med avseende på placering och inre skänkens temperatur för att minska energiavfallet under förvärmningsprocessen.

Utforska resurser och relaterade produkter