Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Ett brett utbud av möjliga applikationer för LOGO! kompakt styrenhet i en produktionsmiljö.
INDUSTRIELL AUTOMATIONSSÄKERHET

SIMATIC WinCC V8

Möjliggör sömlös övervakning och drift av automatiserade processer med SIMATIC WinCC V8 programvara för övervakning och datainsamling (SCADA). Vårt innovativa, skalbara processvisualiseringssystem är idealiskt för komplexa industrimiljöer som kräver exakt skydd mot cyberhot.

FÖR PROCESS, MASKINER OCH ANLÄGGNINGAR

Flexibelt, transparent och driftskompatibelt SCADA-system

Oavsett om du har en enda station eller ett distribuerat system med redundanta servrar SIMATIC WinCC V8 erbjuder komplett SCADA-funktionalitet för mycket komplexa processvisualiseringsuppgifter. Kraftfulla funktioner möjliggör:

  • Effektivitet med ett allt-i-ett, lättanvänt gränssnitt plus kraftfulla redigerare, automatisk projektplanering och en inbyggd anslutning till TIA Portal.
  • Skalbarhet: SIMATIC WinCC V8 anpassar sig och växer för att passa dina individuella behov.
  • Transparens genom enkla instrumentpaneler som spårar realtidsdata och visar komplexa datautvärderingar.
  • Öppenhet: Anslut till befintliga system, använd öppna standarder som OPC UA, REST eller MQTT och integrera skräddarsydda lösningar.

SIMATIC WinCC V8.1 är IEC 62443-4-2-certifierad

Uppnå robust cybersäkerhet med WinCC V8.1, nu officiellt certifierad och kompatibel med IEC 62443-4-2. Skydda känsliga produktionsdata med SCADA-programvara som ger inbyggd, säker kommunikation på alla nivåer samt avancerad systemhärdning.

En reklambild för SIMATIC WINCC V8 mjukvaruprodukt.

Vanliga frågor

Upptäck möjligheterna