Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Virtual Commissioning is fast, sustainable and safe! drivs av VSE

VSE är specialist inom Industrial Automation & Motion Control och certifierad Siemens Motion partner. Deras kunder är ”slutkunder” men också systemleverantörer och maskinbyggare. Här integrerar de mekaniska elektroniska och mjukvaruelement som är smarta och optimala för att leverera den perfekta maskinen med en balans mellan effektivitet och hållbarhet. Verksam inom: industri, produktion, livsmedel, byggnader, bygg och infrastruktur.

Varför Virtual Commissioning inom infrastruktur och industri?

Virtual Commissioning är allmänt tillämpligt. Vi använder det i våra projekt inom infrastruktur och industri. Vi skapar en Digital Twin av den styrlösning vi bygger för maskiner och broar eller andra infrastrukturobjekt. Utifrån detta kan vi snabbt optimera designen och virtuellt testa styrlösningens funktionalitet och säkerhet. Anslutningar med system på högre nivå kan också testas i en virtuell miljö. När kontrollen är fysiskt ansluten till installationen och systemen på högre nivå kan ingenting gå fel. Simulering med SIMIT och NX MCD förhindrar därmed förseningar vid fysisk idrifttagning och säkerställer att projekt levereras just-in-time.

Person som tittar på 3D-modell på datorskärmen

Fördelar

  • Genom att simulera med SIMIT/NX MCD behöver inga eftergifter göras till programvaran.
  • Firmware som används i komponenterna körs också i simuleringen.
  • Visualisering går utöver Digital Twin: du kan involvera kunden i alla projektfaser.
  • Säkerhet och funktionalitet testas praktiskt taget i förväg, vilket håller idrifttagningen kort.
  • Snabbare idrifttagning, Hållbar energi och utsläpp & Säkerhet för människor

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...

Virtuell driftsättning på VSE

Virtuell idrifttagning på VSE: Spijkenisserbridge med NX MCD och SIMIT