Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Peak shaving with UltraCaps and Smart Power Management drivs av VSE

VSE är specialist inom Industrial Automation & Motion Control och certifierad Siemens Motion partner. Deras kunder är ”slutkunder” men också systemleverantörer och maskinbyggare. Här integrerar de mekaniska elektroniska och mjukvaruelement som är smarta och optimala för att leverera den perfekta maskinen med en balans mellan effektivitet och hållbarhet. Verksam inom: industri, produktion, livsmedel, byggnader, bygg och infrastruktur.

Varför UltraCaps kombinerat med Smart Power Management?

Trängsel i nätet komplicerar energiförsörjningen i industri-, infrastruktur-, lager- och byggmiljöer. Kombinationen av UltraCaps och Siemens Smart Power Management säkerställer att rätt mängd energi är tillgänglig vid rätt tidpunkt och plats.
UltraCaps kan tillfälligt lagra bromsenergi från nedåtgående broar, hissar och kranar och sedan släppa den för den energikrävande uppåtgående rörelsen. Denna skalbara lösning ger toppeffekt lokalt, vilket gör att dynamiska system kan fungera med minimal stilleståndstid utan tyngre strömanslutningar, samtidigt som elnätet hålls stabilt. Dessutom fungerar UltraCaps som lokala buffertar, vilket förhindrar kvalitetsproblem orsakade av störningar i nätet. CNC-fräsmaskiner är till exempel mycket känsliga för störningar, vilket direkt påverkar produktkvaliteten.
Som Siemens Drives & Motion Partner integrerar VSE Industrial Automation UltraCaps i styrsystem och beräknar exakta effektbehov för oavbruten drift, toppeffektreduktion och energiåteranvändning.

Modulära Ultracaps/supercaps/kondensatorer

Fördelar

  • Lägre anslutningskapacitet på nätet
  • Peak rakning
  • Stabil energihantering
  • Smart användning av regenerativ energi
  • Grid lösningar
  • Det gör att två lagerkranar kan köras på en 16-amp istället för 32-amp-anslutning

Utvalda funktioner