Robot based manufacturing machines with SINUMERIK drivs av VLM Robotics
VLM Robotics arbetar med agil 4.0 tillverkningsrobotik och gör det möjligt att lösa ett av de största aktuella problemen för tillverkare: fragmenteringen av deras produktion som svar på förväntningar på massanpassning...<br/>VLM-Robotics tillverkar robotceller för tillverkning som NDT-styrning, bearbetning, limning, additiv tillverkning etc.<br/>Dess celler, alltid styrda med numerisk styrning, är i allmänhet multifunktion, multiteknik (till exempel: additiv tillverkning+kontroll i process + bearbetning) och multirobot.<br/>Alltid instrumenterade, de arbetar i en sluten slinga i realtid, är helt datadrivna och har därmed kapacitet att producera stora delar (> 1m) smidigt (dvs. unika produkter varje gång utan serieeffekt)<br/>