Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

AM-technology consulting and implementation drivs av VLM Robotics

VLM Robotics arbetar med agil 4.0 tillverkningsrobotik och gör det möjligt att lösa ett av de största aktuella problemen för tillverkare: fragmenteringen av deras produktion som svar på förväntningar på massanpassning...<br/>VLM-Robotics tillverkar robotceller för tillverkning som NDT-styrning, bearbetning, limning, additiv tillverkning etc.<br/>Dess celler, alltid styrda med numerisk styrning, är i allmänhet multifunktion, multiteknik (till exempel: additiv tillverkning+kontroll i process + bearbetning) och multirobot.<br/>Alltid instrumenterade, de arbetar i en sluten slinga i realtid, är helt datadrivna och har därmed kapacitet att producera stora delar (> 1m) smidigt (dvs. unika produkter varje gång utan serieeffekt)<br/>

Varför AM-technology consulting and implementation?

Expertis inom alla ALM-processer (WAAM, LMD-p, LMD-w, Coldspray) för hybridapplikationer (skanning, fräsning, icke-destruktiv test). Utnyttjar NX software, Digital Twin, SINUMERIK ONE CNC med egen programmering och specialiserad processinstrumentering. Erbjuder kontroll med sluten slinga, hårdvaruinnovationer och Industrial Edge för spårbarhet och optimering.

NX+NC

Fördelar

  • Konkurrenskraften hos agil tillverkning
  • Gör en bra del varje gång
  • avsluta delen på cellen tack vare hybridation (scan, NDT, miling...)
  • lösning baserad på industristandarder (lätt att arbeta, underhålla, uppgradera)
  • grön omställningsteknik

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Ytterligare information och resurser

Förutsättningar