Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Siemens vakuumkontaktorer?

Siemens 3TM vakuumkontaktorer är kompakta, flexibla och pålitliga kontaktorer som säkert växlar driftsströmmar i mellanspänningsdistributionssystem.

3TM vakuumkontaktorer är lämpliga för märkspänningar på 7,2 till 15 kV och nominella driftsströmmar upp till 450 A, vilket garanterar skydd från början till slut för många systemoperationer, inklusive:

  • Transportbandssystem och hissar
  • Pumpstationer
  • Transformator- och överföringsstationer
  • Elektriska ugnar
  • Datacenter
  • Vindkraftverk
  • Solcellspaneler

Siemens 3TM vakuumkontaktorer finns i flera versioner, inklusive:

  • Kontaktor 3TM1: En enpolig kontaktor för speciella applikationer
  • Kontaktor 3TM3: För högfrekvent omkoppling
  • Kontaktor 3TM4: Kombinerar frekvent lastväxling med kortslutningsskydd
  • Kontaktor 3TM4-HC: En kontaktor-säkringskombination tillgänglig i kompakt- och högströmsversioner
Siemens MV-kontaktor 3TM familjens nyckel visuell gradientbild.

Viktiga fördelar

Förbättra flexibiliteten och tillförlitligheten

Få optimal integration tack vare ett flexibelt monteringsläge och hög tillförlitlighet för underhållsfri drift på 1 Mio.

Räkna med vårt stöd

Upplev korta ledtider och lyhörd kundsupport.

Minska energiförbrukningen och OPEx

Minimera strömförbrukningen under drift för att öka energieffektiviteten och minska OPEx.

Utvalda funktioner

Utforska resurser

Produktbroschyrer

Flyer | SION 3AE3

Flyer
| SION 3AE5