Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SiQuench?

SiQuench är ett aktivt bågskyddssystem som mildrar bågeffekter genom att släcka en inre båge under delcykeltider. Detta minimerar utrustningsskador och serviceavbrott, vilket minskar reparationskostnader och driftstopp. Det återanvändbara, underhållsfria systemet ger proaktiva säkerhetsåtgärder som går utöver den säkerhet som anges i standarderna, förbättrar processtillgängligheten och skyddar tillgångar.

Tre tillgängliga alternativSiQuench finns som helintegrerad lösning för Siemens NXAIR ställverk. Den finns också som en kärnkomponent eller som QuickFit-modul för integration i alla typer av luftisolerade mellanspänningsställverk.

Viktiga fördelar

Enastående prestanda

Systemet kan återanvändas upp till 5 gånger (on-load). Den kan också stödja upp till 30 gånger omkopplingsoperationer utan belastning för test- och idrifttagningsändamål, utan att behöva bytas ut.

Överträffar säkerhetsnormer

SiQuench använder inte ett explosivt medium, vilket överträffar säkerhetsstandarderna. Det förbättrar underhållssäkerheten och förhindrar utsläpp av giftiga gaser från inre bågfel som kan orsaka allvarliga andningsbesvär.

Minska dina återkommande driftskostnader

Siquench minimerar reparationskostnaderna med återanvändbara felaktiga enheter, skyddar omgivningen från förorening och eliminerar rengöringskostnader, växlar fem gånger utan byte och kräver inget underhåll på 20 år.

Utvalda funktioner

Utforska resurser

Nedladdningar