Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Orb - Automated inspections drivs av Unleash Live

Unease Live är ett företags datorvisionföretag som betjänar energi, verktyg, gruvdrift och resurser, och kritiska infrastrukturoperatörer över distribuerade portföljer med flera platser. Maskinvaruoberoende och kan distribueras över hybrida edge- och molnmiljöer och uppfyller de krav på datasuveränitet, integritet och säkerhet som industriella verksamheter kräver. Operatörer förenar visuella data från alla anslutna kameror eller drönare till ett enda operativt intelligenslager, med rumslig kontext genom Fusion Atlas, AI-detektering via AI App Store och operativ rapportering via Cloud Insights. Resultatet: minskad driftskostnad för inspektion, tidigare defektdetektering som avskräcker CAPEX för utbyte av tillgångar och starkare regelefterlevnad.

Varför Information om tillgångsinspektion för kritisk infrastruktur?

Orb är programvara för företagsinspektion för allmännyttiga företag och olje- och gasoperatörer som kör tillgångsinspektionsprogram på flera platser. Det ersätter långsamma manuella inspektionsarbetsflöden med planerad, repeterbar drönarbaserad fångst. AI-feldetektering möjliggör rapportering av tillgångshälsa, så att kapitalförvaltare minskar inspektionscykeltiderna, minskar exponeringen för fältpersonal och fattar beslut om underhåll och efterlevnad av aktuella, granskningsbara data.

Fördelar

  • Snabbare cykler från inspektion till beslut. Planerad, repeterbar fångst och automatiserad feldetektering komprimerar tiden mellan inspektion av en tillgång och åtgärder på dess skick, så underhåll schemaläggs på aktuella data snarare än äldre eftersläpningar.
  • Lägre fältexponering och inspektion OPEX. Färre stigningar, lastbilsrullar och live-line-tillvägagångssätt per inspektionsprogram, med standardiserad drönarfångst som ersätter arbetsintensiva manuella metoder på olika platser.
  • Revisionsklar efterlevnadsbevis. Varje inspektion, upptäckt och beslut registreras i ett centraliserat system, vilket ger kapitalförvaltare försvarbara register för tillsynsmyndigheter och intern försäkring.
  • En standard över webbplatser och tillgångsklasser. Ett enda arbetsflöde för operativ inspektion ersätter fragmenterade punktverktyg och detekteringsprestanda förbättras när dina inspektionsdata ackumuleras.

Utvalda funktioner

Case Study

Endeavour Energy - Inspektion av distributionstillgångar

Endeavour Energy - Inspektion av distributionstillgångar

Automatiserad drönarinspektion av 25 000 km distributionsnät i NSW, Australien. Förbättrade inspektionscykeltider, fältteamkoordinering och spårning av framsteg.

Verkliga applikationer

Select...
Inspektion av rörledningar och tillgångar/anläggningar

Inspektion av rörledningar och tillgångar/anläggningar

Standardisera drönarbaserad inspektion av rörledningar och industriella strukturer på olika platser. Automatiserad feldetektering med geospatial kontext förvandlar inspektionsbilder till information om tillgångarnas tillstånd, vilket minskar exponering för fältpersonal och oplanerade driftstopp i farliga miljöer.

Vanliga frågor