Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

BIOMANAGER ENTERPRISE drivs av Touchless Biometric Systems

Touchless Biometric Systems (TBS) är en ledande leverantör av användarvänliga biometriska lösningar med hög säkerhet. TBS-berörings- och beröringsfria enheter, som drivs av banbrytande biometri, säkerställer sömlös och säker inmatning, från ansiktsigenkänning och iris till fingeravtrycksskanning. TBS BIOMANAGER ENTERPRISE-plattformen är sömlöst integrerad med SiPass Integrated™ och SIPORT och kombinerar det bästa av två världar: biometrisk identitetshantering och åtkomstkontroll på företagsnivå. Oavsett om du arbetar inom industri, energi, finans, hälso- och sjukvård, myndigheter (polis, fängelser, förvaltningsbyggnader): TBS erbjuder skräddarsydda, pålitliga lösningar som ger sann användaridentitet för alla kommersiella applikationer för att uppfylla högsta industristandarder (CRITIS).

Varför integrera biometrisk teknik i SIPASS eller SIPORT?

TBS-integrationen gör det möjligt för SiPass Integrated™ och SIPORT-kunder att utöka sin åtkomstkontrollplattform med det högpresterande och skalbara biometriska delsystemet från TBS.
TBS erbjuder alla biometriska metoder: beröringsfingeravtryck, beröringsfri fingerskanning, handskanning, iris och ansiktsigenkänning. Kunden kan fritt välja den lämpligaste läsartekniken för varje åtkomstpunkt, samtidigt som biometri hanteras direkt från Siemens plattform.

TBS BIOMANAGER ENTERPRISE

Fördelar

  • Redo att distribuera biometrisk förlängning för alla befintliga Siemens-kunder, med intuitiv biometrisk registrering direkt från Siemens användarinstrumentpanel. TBS biometriska lösning kan enkelt läggas till befintlig kundinfrastruktur (nätverk, server), vilket sparar kostnader och installationstid.
  • Tillgång till den senaste biometriska läsartekniken: fingeravtryck, beröringsfri fingerskanning, beröringsfri handskanning i farten, irisigenkänning, ansiktsigenkänning med hjälp av de bästa biometriska algoritmerna i klassen.
  • Proaktiva säkerhetsuppdateringar genom snabba utgivningscykler, inklusive ny serverteknik som uppfyller de senaste säkerhetsstandarderna.
  • Förstklassig biometrisk datasäkerhet med anpassad mallkryptering.
  • TBS biometriska lösningar i kombination med SiPass eller SIPORT är ett nyckelelement för CRITIS-kompatibilitet: sann identitet, spårbarhet, revisionsspår

Utvalda funktioner

Case Study

Banken

Biometri över bank- och finansbranschen

TBS-enheter integreras sömlöst med åtkomstkontrollsystem, vilket gör att anställda kan komma in med sina unika biologiska egenskaper, vilket ökar säkerheten samtidigt som de ger maximal användarkomfort.

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar

Dedikerad Windows-applikationsserver

Microsoft.NET 10.0.x, MS SQL Server 2016+ (kan delas med SIPASS/SIport)

LAN-anslutning för webbaserad åtkomst till TBS Server och TBS-terminalkonfiguration

Integration med TBS biometriska läsare