Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
LP Banner 2000x1137 SekundärKv2 NoText

SPS 2026: Registrera dig nu för att få din gratisbiljett

Få fri tillgång till nöjesfältet SPS i Nürnberg från 24 till 26 november 2026. Följ med oss live i hall 11 eller online.

Varför Eigen Engineering Agent?

Eigen Engineering Agent är en industriell AI-lösning direkt ansluten till TIA Portal som hjälper ingenjörer att öka teknisk effektivitet, minska repetitiv arbetsbelastning och integrera AI-driven automatisering i dina dagliga tekniska uppgifter.

  • Byggd på Siemens industriella domänkunskap, ger exakt, sammanhangsmedveten vägledning genom att förstå varje kunds unika TIA Portal-projekt.
  • Skräddarsydda ingenjörsmöjligheter från projektinstallation till maskinvaruimplementering, automatiserade tester och kodskapande - möjliggör snabbare, smartare och konsekvent konstruktion under hela automationens livscykel.
En professionell som presenterar ett affärstillväxtdiagram med en uppåtgående trendlinje på en stor skärm.

Prova nu med en kostnadsfri testperiod på 1 månad

Redo att komma igång med Eigen Engineering Agent? Få din första månad gratis. Kom igång nu.

Viktiga fördelar

Gör mer med det team du redan har

Erfarna automationsingenjörer är knappa. AI-genererad logik, automatiserad testning och validering hjälper ditt team att leverera mer med färre fel - vilket ökar resultatet utan att öka antalet anställda.

➔ 2—5 gånger snabbare körning

Hastighet som inte offrar kvalitet

Åtdragna innovationscykler lämnar lite utrymme för förseningar. Eigen Engineering Agent tar bort repetitiv kodning, skript och visualisering - så att du når deadlines utan att skära ner.

➔ Upp till 80% högre lösningskvalitet

Från repetitiva uppgifter till högvärdigt arbete

Automationsingenjörer spenderar för mycket tid på rutinarbete. Eigen Engineering Agent läser din TIA Portal-struktur och levererar färdiga resultat - vilket frigör ditt team för effektiv teknik.

➔ Upp till 50% högre effektivitet

Banner NewFeatures EigenEngineeringAgent

ECAD-integration och generering av kompatibla projekt

Anslut ECAD till TIA Portal och generera kompletta automatiseringsprojekt på några sekunder.

Utvalda funktioner

PLC-kodutveckling och testning

Den stöder SCL- och LAD-generering genom att skapa eller anpassa kod, generera testlogik och fixa kompilerings- eller syntaxfel inom några sekunder, allt skräddarsytt efter dina standarder. Det möjliggör massändringar av egenskaper över PLC-objekt, utför stilguidekontroller och tillhandahåller automatisk projektdokumentation. Det hjälper också till att klargöra äldre logik, lägger till kommentarer och förbereder komponenter för framtida återanvändning.

copilot-1: PLC-kodutveckling och testning

HMI-utveckling och visualisering

Det ger liv åt WinCC Unified HMI genom att generera och integrera JavaScript för dynamiskt HMI-beteende. Den stöder smidig migrering genom enkel övergång av klassiska VB-skript till WinCC Unified, och möjliggör intelligent taggdynamisering för snabb, konsekvent inställning av dynamiskt taggbeteende.

copilot-2: HMI-utveckling och visualisering

Enhetskonfiguration

Den möjliggör konfiguration av frekvensomriktare, drivkomponenter, motorer och pulsgivare och stöder läs-/skrivparameterinställning för enaxliga drivenheter, inklusive automatisk konfiguration via kalkylbladsimport eller guidad uppmaning.

copilot-3: Drivkonfiguration

Maskinvara och nätverkskonfiguration

Den stöder enhetskonfiguration genom att möjliggöra snabb och konsekvent maskinvaruinstallation med automatiserad enhetshantering med hjälp av en enhetslista, till exempel kalkylbladsbaserad massimport. Dessutom möjliggör den nätverkskonfiguration genom en strömlinjeformad PROFINET-installation med snabb och konsekvent topologikonfiguration.

copilot-4: Maskinvara och nätverkskonfiguration

Projektkonfiguration, kunskap och support

Det möjliggör insikter i komplexa eller okända projekt genom att ge en översikt över enheter och logik i TIA Portal, vilket hjälper ingenjörer att snabbt bedöma struktur och flöde. Den stöder översättning av PLC- och HMI-texter inom några sekunder. Det ger också teknisk information, tydliga förklaringar och steg-för-steg-support, vilket påskyndar felsökning och beslutsfattande.

copilot-5: Projektkonfiguration, kunskap och support

Komma igång med Eigen Engineering Agent

Select...

Hur erbjudandet ser ut

Alla detaljer, inklusive prissättning och köp, är tillgängliga via Marknadsplats Siemens digitala utbyte (DEX eller S-DEX), där prenumerationen också kan köpas och en kostnadsfri provperiod på 1 månad är tillgänglig.

Upptäck hur andra använder Eigen Engineering Agent

Eigen Engineering Agent Social Proof

Prism Systems | Hur generativ AI omvandlar automationsteknik

Smartare teknik börjar med en enda uppmaning. Generativ AI minskar rutinmässig arbetsbelastning och gör det möjligt för automatiseringstekniker att arbeta snabbare, smartare och mer effektivt.

Prism Systems är bland de första som utforskar Eigen Engineering Agent - och de upplever redan hur generativ AI kan effektivisera ingenjörskonst och frigöra team för att fokusera på det som verkligen betyder något.

Vanliga frågor

Utforska ytterligare resurser

Utvärdering & Inköp

Artikel | ARC granskning
Online klickdemo | Få ett första intryck
Dokumentation | Licensiering och hur man köper
Dokumentation | Förutsättningar och system som stöds

Kom igång

Dokumentation | Installation & konfiguration
Inlärningsväg | Online-inlärningskurs
Dokumentation | Demos och exempeluppmaningar

Stöd & Community

Teknisk support | Be om stöd
SIOS-forumet | Utbyte med andra