Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

People Occupancy Counting Device drivs av Terabee

Infrastruktur för personräkning - Möjliggör bättre användning av utrymme och energi<br/><br/>Vårt uppdrag - Mot nollutsläppsbyggnader<br/>Vi tillhandahåller infrastruktur för personräkning för att möjliggöra dataanalys för rymd-, energi- och driftshantering, vilket leder till avkolning, energi- och kostnadsbesparingar med snabb avkastning på investeringar (ROI).<br/><br/>Energi per person är framtidens mått - Dagens ”Energi per kvadratmeter” -rapportering räcker inte. En ”energieffektiv” byggnad som är underutnyttjad förblir ineffektiv. Uppvärmnings-, kyl- och ventilationskostnader existerar oberoende om tilldelade utrymmen används korrekt.

Varför Räkning av antal personer?

OCCUPATION-enheten installeras centralt och använder ett extra stort synfält för att övervaka antalet personer och plats. En enhet täcker upp till 8 × 8 m, den största FoV på marknaden, oavsett monteringshöjd, vilket gör den perfekt för mötesrum och öppna ytor. Flera enheter kan skalas för större utrymmen. Med 95-98% noggrannhet räknar termiska algoritmer människor samtidigt som andra värmekällor utesluts. Värmeavkänning med låg upplösning garanterar integritet genom design.

Beläggningsanordning

Fördelar

  • Energihantering - Demand Control HVAC-system, anpassa andra system baserat på personflöde och beläggningsdata
  • Utrymmeshantering - Återanvänd oanvänt utrymme, konfigurera om arbetsytans layout, expandera och/eller minska områden
  • Driftsoptimering - Förbättrad komfort, högre produktivitet, smidigare drift

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...

Fastigheter

Identifiera underutnyttjade utrymmen för att justera leasingstrategier, optimera hyror och maximera beläggningen.
Energi- och VVS-optimering
Schemalägg rengöring, underhåll
Utnyttja beläggningsinsikter för att förbättra byggnadens bekvämligheter
Hantera och fördela mötesrum, coworking-utrymmen på ett effektivt sätt