Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

People Flow Counting Device drivs av Terabee

Infrastruktur för personräkning - Möjliggör bättre användning av utrymme och energi<br/><br/>Vårt uppdrag - Mot nollutsläppsbyggnader<br/>Vi tillhandahåller infrastruktur för personräkning för att möjliggöra dataanalys för rymd-, energi- och driftshantering, vilket leder till avkolning, energi- och kostnadsbesparingar med snabb avkastning på investeringar (ROI).<br/><br/>Energi per person är framtidens mått - Dagens ”Energi per kvadratmeter” -rapportering räcker inte. En ”energieffektiv” byggnad som är underutnyttjad förblir ineffektiv. Uppvärmnings-, kyl- och ventilationskostnader existerar oberoende om tilldelade utrymmen används korrekt.

Varför Räkna antalet personer som passerar och riktning?

FLOW är utformad för dynamiska miljöer och räknar personer som rör sig samtidigt i båda riktningarna, levererar in- och utresedata i realtid och möjliggör beläggningsinsikter genom aggregering. Med mer än 98% noggrannhet använder den inbäddade Terabee-kantalgoritmen 3D-djupkarta för att identifiera och spåra mänskliga former för exakt passageräkning. Sekretess säkerställs genom Time-of-Flight (ToF) 3D-avkänning, med hjälp av sensorer med låg upplösning istället för kameror.

FLÖDE

Fördelar

  • Energihantering - Demand Control HVAC-system, anpassa andra system baserat på personflöde och beläggningsdata
  • Rymdhantering - Återanvänd oanvänt utrymme, konfigurera om arbetsytans layout, expandera, minska
  • Driftsoptimering - Förbättrad komfort, högre produktivitet, smidigare drift

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...

Användningsfall för kommersiella byggnader

Optimera utformningen av arbetsytan
Justera ventilation och klimatkontroll baserat på beläggningsdata i realtid
Schemalägg städning baserat på faktisk utrymmesanvändning och beläggningstäthet.
Förbättra säkerhetsåtgärderna genom att tillhandahålla beläggningsdata i realtid under nödsituationer.
Hantera mötesrum och utrymmen effektivt