Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

BACnet Gateway - People Counting to BMS control drivs av Terabee

Infrastruktur för personräkning - Möjliggör bättre användning av utrymme och energi

Vårt uppdrag - Mot nollutsläppsbyggnader
Vi tillhandahåller infrastruktur för personräkning för att möjliggöra dataanalys för rymd-, energi- och driftshantering, vilket leder till avkolning, energi- och kostnadsbesparingar med snabb avkastning på investeringar (ROI).

Energi per person är framtidens mått - Dagens ”Energi per kvadratmeter” -rapportering räcker inte. En ”energieffektiv” byggnad som är underutnyttjad förblir ineffektiv. Uppvärmnings-, kyl- och ventilationskostnader existerar oberoende om tilldelade utrymmen används korrekt.

Varför Överbrygga nätverk för personräkning med BMS?

BACnet Gateway är utformad för BMS-integratörer och kommersiella fastighetsoperatörer och eliminerar fragmenterade personräkningsdata som begränsar effektivitet, säkerhet och komfort. Den ansluter Terabee-sensorer till alla BMS via BACnet, ger beläggningsdata i realtid på en centraliserad plattform, med valfritt LoRa-stöd. Värdet mäts genom lägre energianvändning, optimerad HVAC och belysningskontroll, vilket förbättrar utrymmesutnyttjandet i portföljer av alla storlekar.

Schema för byggnadsledningssystem

Fördelar

  • Överbrygga nätverk för personräkning med BMS:
    BACnet Gateway är ansluten till Building Management System via IP och matar relevant personräkningsdata. Detta gör BMS smartare och möjliggör byggnadskontroll i realtid baserat på den viktigaste informationen: hur byggnaden används av människor.
  • Realtidskontroll:
    När sensordata samlas in för ett styrsystem är realtid avgörande. Både FLOW- och OCCUPATION-personräknare skickar data till BACnet Gateway, som kan sammanfoga data, översätta och skicka relevant information till BMS, allt i realtid.
  • Ett kraftfullt verktyg för enhetshantering:
    Gateway möjliggör enkel konfiguration av flera personräkningsenheter samtidigt, vilket sparar tid och förenklar idrifttagningsprocessen. Det kan också köra firmwareuppdateringar på personräkningsenheterna som är anslutna till gatewayen.
  • Rymdkonfiguration och datafusion, lokalt:
    Gateway är värd för lokal information om byggnadens layout, inklusive rum och utrymmen. Både FLOW- och OCCUPATION-personräknare tilldelas specifika områden så att aggregering och datafusion utförs på gatewayen.
  • 100% dataintegritet och säkerhet:
    Dataintegriteten säkerställs genom att infrastrukturen är helt lokal, vilket ger total sinnesro för säkerhetsproblem.

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...

Universiteter

Maximera effektiviteten i föreläsningssalar, klassrum, områden baserat på faktiska användningsmönster, energi- och HVAC-hantering,
schemalägga förvarings- och underhållspersonal enligt utrymmesbeläggning i realtid, särskilt i högtrafikerade gemensamma utrymmen och toaletter, klassschemaläggning och kursplanering