Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

End-to-End Energy Management System (EMS) drivs av Teknologix Automation

Sedan 2008 har TEKNOLOGIX varit en pålitlig leverantör av nyckelfärdiga smarta automationslösningar över hela Mellanöstern. Vi är specialiserade på att leverera välkonstruerade koncept och implementeringar inom PLC-, SCADA- och rörelsestyrningssystem.
Som en av regionens banbrytande leverantörer av Industri 4.0-lösningar har vi lett vägen när det gäller att implementera avancerad teknik som Energy Management Systems (EMS) och Line Management Systems (LMS), sömlöst integrerade med AI för intelligent datainsamling.
Vår omfattande erfarenhet inom F&B- och FMCG-sektorerna gör det möjligt för oss att leverera skräddarsydda, högpresterande automatiseringsstrategier som driver operativ excellens.

Varför Transparens från butiksgolv till översta våning?

De flesta F&B- och FMCG-kunder har begränsad insyn i energiförbrukningen, vilket gör hållbarhetsmålen svårare att uppnå och lämnar verksamhetsteam utan de verktyg de behöver. TEKNOLOGIX heltäckande energihanteringssystem (EMS) integrerar mätning i industriella nätverk och kopplar samman både nya och befintliga tillgångar för att omvandla energi- och produktionsdata till användbara instrumentpaneler anpassade till ISO 50001

Nätverksdiagram för industriellt styrsystem

Fördelar

  • Minskning av driftskostnaderna: Identifiera energiineffektivitet, eliminera slöseri och minska toppenergibehovet genom övervakning i realtid
  • Regulatory Compliance & Reporting Efficiency: Effektivisera dokumentation och automatiserad rapportering för revisioner i enlighet med ISO50001-standarder
  • Datadrivet beslutsfattande: Ge fastighetsförvaltare möjlighet till handlingsbara instrumentpaneler och stöd investeringsbeslut i energieffektiv teknik

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...

Al Ghurair Mat

Al Ghurair Foods grundades 1976 och är en ledande livsmedelsproducent baserad i Förenade Arabemiraten. År 2024 samarbetade Al Ghurair Foods med Teknologix för att distribuera Siemens Energy Manager PRO för centraliserad energihantering i sina mjölkvarnar, sockerraffinaderier, djurfoder, äggproduktion och oljebearbetningsanläggningar.