Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Process Simulate

Process Simulate X Value Based Licensing

Skala din Process Simulate X-distribution med värdebaserad licensiering och flexibla tillägg. Konfigurera rätt mix av tillverkningssimuleringsfunktioner för dina team för att optimera processplanering, virtuell idrifttagning och produktionsvalidering.

Så fungerar värdebaserad licensiering

Process Simulate X använder samma Value Based Licensing-ramverk som NX X Manufacturing. I stället för att kräva en separat licensmodell är Process Simulate X-funktioner tillgängliga via den delade NX X Manufacturing Value-Based Licensing-poolen, vilket ger dig flexibel åtkomst till både tillverkningssimuleringar och deltillverkningsapplikationer.

Med det kan du mixa och matcha Value Based Licensing med köpta tilläggslicenser, som finns i paket med 25, 50 och 100, och är integrerade med NX X Manufacturing-paket, vilket möjliggör optimerade inköp från en gemensam pool. Utöka värdet på dina tillverkningssimuleringslösningar med värdebaserad licensiering, som använder en delad pool av ”tokens” för att ge åtkomst på begäran för att utöka din tillverkningssimulering och tekniska funktionalitet.

1. Köp ett token-paket
Välj mellan 25, 50 och 100-token paket baserat på ditt lags behov.

2. Få tillgång till avancerade funktioner
Starta tilläggsfunktioner när du behöver dem, till exempel tillverkningssimulering för robotik eller mänsklig, AI-driven simulering, bland annat.

3. Konsumera tokens medan de används
Tokens används endast när en tilläggsfunktion är aktiv.

4. Returnera tokens till poolen
När du är klar returneras tokens automatiskt för andra att använda.


Enkelt, effektivt och kostnadskontrollerat. Inga separata inköp krävs.

Köp Process Simulate X Value Based Licensing

Använd Process Simulate X Value Based Licensing för att få tillgång till tillverkningssimuleringsfunktioner, till exempel:

  • Monterare
  • Gränslös robotsimulering*
  • Driftsättning*
  • Mänsklig
  • Mänsklig avancerad analys
  • Mänsklig rörelsefångst
  • CAD-gränssnittspaket
  • OLP-styrenheter* (per styrenhet)
  • Automatisk sökvägsplanerare
  • Kablar
  • VR-analys
  • Rullringning*
  • ARC Svetsning*
  • Materialhantering*
  • Simulering Copilot

Valfria tillägg med högt värde:


* Kräver en Process Simulate X Standard- eller Avancerad licens som en förutsättning.


Value Based Licensing möjliggör flexibel prissättning med alternativ utformade för att skala med ditt team. Tokens tilldelas endast en användare när den relevanta funktionen anropas och de returneras till poolen när programmen stängs. Medan att dra VBL-tokens från paketet kräver en onlineanslutning, kan de sedan användas i ett offline-läge.

Varför team väljer värdebaserad licensiering

Minska kostnaderna och eliminera avfall

Undvik att köpa för mycket tillägg. Betala bara för de funktioner du aktivt använder.

Utöka åtkomsten i hela teamet

Gör det möjligt för fler tillverkningssimuleringstekniker att utnyttja avancerade verktyg utan att behöva tilldela dedikerade licenser för varje teammedlem.

Skala direkt efter dina behov

Få tillgång till ytterligare funktioner på begäran med en flexibel, användningsbaserad modell - inga förseningar i upphandlingen eller komplexa uppgraderingar.

Förena din tekniska verktygsuppsättning

Utöka värdet på ditt Process Simulate X-köp med ett brett utbud av integrerade funktioner.

En robotarm visas i en fabriksinställning, sannolikt används för automatiserings- och precisionsuppgifter.

Process Simulate X-produkter

Jämför funktionerna i Process Simulate X-produkter sida vid sida.

Man använder CAD-programvara för att designa en automatiserad fabrik med robotarmar och transportband.

Process Simulate X Avancerad testversion

Upptäck testversionen Process Simulate X Advanced i molnet. Prova gratis i 30 dagar.

Fördjupa dina Tecnomatix-kunskaper

Kundsupport

Vi erbjuder omfattande kundsupport för alla Tecnomatix produkter. Kom i kontakt med oss idag.

Tecnomatix blogg

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och höjdpunkterna för Tecnomatix programvara.

Tecnomatix-gemenskapen

Gå med i konversationen och få svar på alla dina Tecnomatix-programvarufrågor.