Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Process Simulate X Automatic Path Planner?

Förbättra dina möjligheter genom att utöka programvaran Process Simulate X med tillägget Automatic Path Planner, som låter dig anpassa Process Simulate X så att det passar ditt projekts unika behov.

Process Simulate X Automatic Path Planner är ett kraftfullt tilläggsprogram som hjälper dig att skapa kollisionsfria banor automatiskt för produktmontering eller demontering och robotsvetsning för att minska processplaneringstiden för komplexa monterings- och tillverkningsoperationer som involverar verktyg, människor och robotar.

Viktiga funktioner och fördelar

Planera kollisionsfria banor

Använd avancerade algoritmer för att enkelt ta bort kollisioner i rörelsebanor som annars kan vara en tråkig och kompetensintensiv process. Uppnå hög noggrannhet och hitta lösningar på några minuter för vägar som är kompatibla med alla typer av operationer som inkluderar inflygnings- och avgångsplatser för säkerhet och underhåll.

Minska cykeltidenUtforska tusentals möjligheter att optimera robotrörelser, uppdatera poser, hastigheter och precisionszoner och skapa snabba och smidiga operationer.

Minska energiförbrukningenAnvänd genetiska algoritmer för att optimera robotbanor för energieffektivitet, vilket minskar energiförbrukningen med upp till 37% (baserat på kunddata).

RRS-anslutning för alla större robotleverantörerAnvänd sökvägar som skapats av Automatic Path Planner för att simulera rörelser för alla större robotstyrenheter i Process Simulate, baserat på RRS-protokollet (Realistic Robot Simulation).

Automatic robotic path planning output showing energy consumption calculation in Tecnomatix Process Simulate software.

Om Process Simulate X

Process Simulate X är en SaaS-lösning (Software-as-a-Service) med omfattande digitala tillverkningsfunktioner för planering, simulering och validering av mänskliga uppgifter, robotprocesser och automatisering i en 3D-miljö med de extra fördelarna med flexibilitet, säkerhet och skalbarhet hos en molnbaserad programvara.

Den strömlinjeformade programvarudistributionen och konfigurationen möjliggör högre produktivitet och omedelbar utvidgning av tillverkningskapaciteten. De kostnadseffektiva och anpassningsbara programvaruprodukterna Process Simulate X är skräddarsydda för olika nivåer av digital tillverkningskomplexitet.

Process Simulate X programtillägg

Kraftfulla tillägg gör att du enkelt kan utöka programvarufunktionerna när dina modellerings- och simuleringskrav ökar med tiden.

Fördelar med Process Simulate X-programvaran

  • Planera, simulera och validera med hjälp av avancerade digitala tillverkningsverktyg skräddarsydda efter dina specifika behov
  • Minska kostnaderna med tidig upptäckt och kommunikation av problem med produktdesign och tillverkningsprocesser med molnteknik
  • Öka processkvaliteten genom att efterlikna realistiska processer
  • Förbättra samarbetet mellan intressenter med molnbaserade lösningar

Utöka funktionaliteten för dina Process Simulate X-programvaruprodukter med dessa andra tillägg

  • Förstärkt verklighet (Digital Twin Alignment)
  • Kablar
  • Chef för säkerhetsrobotar
  • Punktmoln
  • Virtuell verklighet
  • Anslutning för NVIDIA Omniverse

Process Simulate X-produkter

Jämför funktionerna i Process Simulate X-produkter sida vid sida.

Fallstudier

En komplett digital tillverkningsmiljö

Jak L., småföretagskund

Gamechanger: enkel simulering och optimering

Shivam S., designingenjör, småföretagskund

Revolutionerande tillverkning

Verifierad användare inom fordonsindustrin, småföretagskund

Fördjupa dina Tecnomatix-kunskaper

Kundsupport

Vi erbjuder omfattande kundsupport för alla Tecnomatix produkter. Kom i kontakt med oss idag.

Tecnomatix blogg

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och höjdpunkterna för Tecnomatix programvara.

Tecnomatix-gemenskapen

Gå med i konversationen och få svar på alla dina Tecnomatix-programvarufrågor.