Förbättra dina möjligheter genom att utöka din Plant Simulation X-lösning med hjälp av tillägget Value Stream Mapping (VSM) Library, som låter dig anpassa Plant Simulation X för att passa ditt projekts unika behov.
VSM-biblioteket är en kraftfull uppsättning objekt som förbättrar produktionsprocesser genom att kombinera de strategiska insikterna från värdeflödeskartläggning med simuleringens detaljerade analysfunktioner. Detta bibliotek innehåller verktyg och funktioner som är utformade för att hjälpa användare att modellera, simulera, analysera och optimera värdeflöden i en tillverknings- eller produktionsmiljö.
Vi introducerar kontinuerligt nya tillägg för att bredda dina modellerings- och simuleringsfunktioner.
Viktiga funktioner
Förbyggda VSM-elementHävstång förkonfigurerade element och mallar som vanligtvis används i värdeflödeskartläggning, såsom processer, buffertar, transportlänkar och informationsflöden för att replikera verkliga produktionsaktiviteter och är redo att integreras i simuleringar.
Visuell representation av värdeströmmarSkapa detaljerade visuella representationer av produktionsprocesser som speglar traditionella värdeflödeskartor, men med den extra kraften i dynamisk simulering för att möjliggöra en mer interaktiv och datarik analys av hela värdeströmmen.
Dynamisk simulering
Kör dynamiska simuleringar av värdeflöden och observera hur förändringar i en del av processen påverkar hela systemet över tid, vilket ger insikter om variabilitet, flaskhalsar och systembeteende under olika scenarier.
Datadriven analys
Samla in och analysera viktiga prestandamätvärden som cykeltid, ledtid, pågående arbete (WIP) och resursutnyttjande för att möjliggöra exakt identifiering av ineffektivitet och effekterna av potentiella förbättringar.
Scenariojämförelse
Skapa och jämför flera scenarier inom simuleringen, till exempel nuvarande tillstånd kontra framtida tillstånd, eller olika processförbättringsstrategier för att bedöma effektiviteten hos olika Lean-initiativ före implementering.
Interaktiv och iterativ förbättring
Stöd kontinuerlig förbättring genom att iterativt modifiera och optimera värdeflödesmodellen, varigenom varje iteration ger feedback som kan användas för att förfina processen ytterligare.

Om Plant Simulation X
Plant Simulation X är en SaaS-lösning (Software-as-a-Service) med branschledande digitala tillverkningsfunktioner som används för att simulera, utforska, analysera och optimera produktion och logistik på alla planeringsnivåer. Få tillgång till hierarkiska modeller av produktionsanläggningar, linjer och verksamheter i en 3D-miljö med de extra fördelarna med flexibilitet, samarbete, säkerhet och skalbarhet i en molnbaserad programvara.
Den strömlinjeformade programvarudistributionen och konfigurationen möjliggör högre produktivitet och omedelbar utvidgning av tillverkningskapaciteten. De kostnadseffektiva och anpassningsbara Plant Simulation X-produkterna är skräddarsydda för olika nivåer av digital tillverkningskomplexitet.
Plant Simulation X-tillägg
Kraftfulla tillägg gör att du enkelt kan utöka dina programvarufunktioner när dina modellerings- och simuleringskrav ökar med tiden.
VSM Library-tillägget kräver antingen en Plant Simulation X Standard- eller Plant Simulation X Advanced-licens.
Fördelar med Plant Simulation X
- Optimera prestanda och energianvändning för befintliga produktionssystem före implementering
- Maximera effektiviteten och utnyttjandet av resurser och identifiera flaskhalsar under planeringsfasen
- Förbättra produktiviteten och minimera investeringskostnaden för produktionslinjer
- Förbättra samarbetet mellan intressenter med molnbaserade lösningar
- Utöka funktionaliteten i din programvara med tillägg