Plant Simulation X Essentials är en kraftfull digital tillverkningslösning på nybörjarnivå som har grundläggande statistiska simuleringsfunktioner för att skapa, analysera och optimera 3D-modeller av produktionssystem och deras processer med hjälp av grundläggande objekt, användardefinierade objekt, bibliotek och kontroller för upp till 500 objekt.
Viktiga funktioner
Simulera, validera och optimera
Skapa 3D-visualiseringsmodeller upp till 500 objekt i storlek för simulering, validering och optimering av dina produktionssystem och processer med programvaran Plant Simulation Essentials. Optimera materialflöde, resursutnyttjande och logistik för alla nivåer av anläggningsplanering — från globala produktionsanläggningar och lokala anläggningar till specifika linjer.
Utforska och analysera
Modellera logistik- och produktionssystem noggrant för att utforska deras egenskaper och optimera deras prestanda. Den digitala modellen gör att du kan köra experiment och tänkbara scenarier utan att störa ditt befintliga produktionssystem eller — när det används i planeringsprocessen — långt innan det verkliga systemet installeras. Omfattande analysverktyg, statistik och diagram gör att du kan utvärdera olika tillverkningsscenarier och fatta snabba, tillförlitliga beslut i de tidiga stadierna av produktionsplaneringen. Validera deldirigering och få en heltäckande bild av maskintillstånd, vilket underlättar bättre beslutsfattande och produktionshantering.
Effektivisera datautbyteUtnyttja integration med tekniker som ActiveX, C-Interface, MQTT, ODBC, OPC UA, PLCSIM Advanced, SIMIT, SQL för Oracle och Socket för att möjliggöra direkt åtkomst till kod från tredje part, databasintegration och effektiv dataöverföring, vilket förbättrar simulering och övervakning i realtid.

Om Plant Simulation X
Plant Simulation X är en SaaS-lösning (Software-as-a-Service) med omfattande digitala tillverkningsfunktioner som används för att simulera, utforska, analysera och optimera produktion och logistik på alla planeringsnivåer. Få tillgång till hierarkiska modeller av produktionsanläggningar, linjer och verksamheter i en 3D-miljö med de extra fördelarna med flexibilitet, samarbete, säkerhet och skalbarhet i en molnbaserad programvara.
Den strömlinjeformade programvarudistributionen och konfigurationen möjliggör högre produktivitet och omedelbar utvidgning av tillverkningskapaciteten. De kostnadseffektiva och anpassningsbara Plant Simulation X-produkterna är skräddarsydda för olika nivåer av digital tillverkningskomplexitet.
Fördelar med Plant Simulation X:
- Optimera prestanda och energianvändning för befintliga produktionssystem före implementering
- Maximera effektiviteten och utnyttjandet av resurser och identifiera flaskhalsar under planeringsfasen
- Förbättra produktiviteten och minimera investeringskostnaden för produktionslinjer
- Förbättra samarbetet mellan intressenter med molnbaserade lösningar