Plant Simulation X Advanced bygger på standardprodukten och innehåller flera avancerade statistiska simuleringsfunktioner för att modellera, simulera, utforska och optimera produktionssystem och deras processer för materialflöde, genomströmning, resursutnyttjande, energianvändning och logistik på alla nivåer av tillverkningsplanering och fabriksdesign med en obegränsad modellstorlek.
Validera och optimera materialflöde, genomströmning och övergripande systemprestanda med hög tillförlitlighet före produktion. De integrerade digitala tillverkningsverktygen gör att du kan importera 3D-CAD-modeller, optimera resurshanteringen och förbättra beslutsprocesserna i tillverknings- och logistikplanering.
Viktiga funktioner
Simulera, validera och optimera
Skapa 3D-visualiseringsmodeller av högsta komplexitet för att simulera, utforska och optimera produktionssystem och deras processer för materialflöde, genomströmning, resursutnyttjande, energianvändning och logistik på alla nivåer av tillverkningsplanering och fabriksdesign. Optimera materialflöde, resursutnyttjande och logistik för alla nivåer av anläggningsplanering — från globala produktionsanläggningar och lokala anläggningar till specifika linjer. Förbättra 3D-simuleringsmodeller genom att importera CAD-data direkt för att bygga en realistisk digital twin av produktion.
Utforska och analysera
Modellera logistik- och produktionssystem noggrant för att utforska deras egenskaper och optimera deras prestanda. Den digitala modellen gör att du kan köra experiment och tänkbara scenarier utan att störa ett befintligt produktionssystem eller — när det används i planeringsprocessen — långt innan det verkliga systemet installeras. Omfattande analysverktyg, statistik och diagram gör att du kan utvärdera olika tillverkningsscenarier och fatta snabba, tillförlitliga beslut i de tidiga stadierna av produktionsplaneringen. Validera deldirigering och få en heltäckande bild av maskintillstånd, vilket underlättar bättre beslutsfattande och produktionshantering.
SimuleringsanalysEffektivisera emuleringsprocesser, förbättra dataanalys och förbättra den övergripande användbarheten genom att använda omfattande, inbyggda analysverktyg.
Kostnadsanalysator
Bedöma och analysera kostnader i samband med olika komponenter och processer inom simuleringsmodellen för att identifiera kostnadsdrivare, utvärdera kostnadsbesparingsmöjligheter och optimera resursfördelningen för förbättrad ekonomisk effektivitet.
Energianalysator
Övervaka och utvärdera energiförbrukningen mellan olika komponenter och processer för att identifiera områden för energieffektivitetsförbättringar, stödja hållbarhetsmål och optimera energianvändningen för att minska driftskostnaderna.
Sekventiell provtagare
Utför sekventiella studier för att bestämma målvärdets konfidensintervall, vilket hjälper till att justera observationsnummer för att uppnå önskad precision och hantera långa uppvärmningsperioder effektivt.
Effektivisera datautbytet
Utnyttja integration med tekniker som ActiveX, C-Interface, MQTT, ODBC, OPC UA, PLCSIM Advanced, SIMIT, SQL för Oracle och Socket för att möjliggöra direkt åtkomst till kod från tredje part, databasintegration och effektiv dataöverföring, vilket förbättrar simulering och övervakning i realtid.

Om Plant Simulation X
Plant Simulation X är en SaaS-lösning (Software-as-a-Service) med branschledande digitala tillverkningsfunktioner som används för att simulera, utforska, analysera och optimera produktion och logistik på alla planeringsnivåer. Få tillgång till hierarkiska modeller av produktionsanläggningar, linjer och verksamheter i en 3D-miljö med de extra fördelarna med flexibilitet, samarbete, säkerhet och skalbarhet i en molnbaserad programvara.
Den strömlinjeformade programvarudistributionen och konfigurationen möjliggör högre produktivitet och omedelbar utvidgning av tillverkningskapaciteten. De kostnadseffektiva och anpassningsbara Plant Simulation X-produkterna är skräddarsydda för olika nivåer av digital tillverkningskomplexitet.
Fördelar med Plant Simulation X
- Optimera prestanda och energianvändning för befintliga produktionssystem före implementering
- Maximera effektiviteten och utnyttjandet av resurser och identifiera flaskhalsar under planeringsfasen
- Förbättra produktiviteten och minimera investeringskostnaden för produktionslinjer
- Förbättra samarbetet mellan intressenter med molnbaserade lösningar
Plant Simulation X-tillägg
Kraftfulla tillägg gör att du enkelt kan utöka dina programvarufunktioner när dina modellerings- och simuleringskrav ökar med tiden.