Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Manlig ingenjör som bär skyddsglasögon som undersöker kvaliteten på en plåtdel under tillverkningen.
Tecnomatix programvara

Modellbaserad kvalitet

Integrera kvalitetsparametrar under produktdesign, tillverkningsplanering och produktion för att säkerställa mått- och byggkvalitet och för att eliminera kostsamma tillverkningskvalitetsproblem på fabriksgolvet.

Förbättra dimensionskvaliteten under planeringen

Integrera dimensionella kvalitetsparametrar som en del av produktdesign och tillverkningsplaneringsprocessen för att undvika kostsamma produktkvalitetsproblem:

  • Säkerställ produktkvaliteten i produktionen genom att förstå effekterna av dimensionell variation innan designen släpps
  • Analysera tillverkningsprocessers inverkan på designfunktioner och toleranser, markera källor och mängder dimensionell variation för att förbättra tillverkningskvaliteten och eliminera kostnader
Image of dimensional quality analysis using Tecnomatix Variation Analysis software.

Utnyttja den semantiska representationen av produkttillverkningsinformation (PMI) till stöd för modellbaserad kvalitetsteknik för att automatisera definition av funktioner och toleranser och driva bättre dimensionskvalitet.

Extrahera och validera PMI från olika författarkällor via branschstandarden JT™ -dataformat. Detta ger funktionsbaserade funktioner med hjälp av toleranser baserade på geometriska dimensionerings- och toleransmetoder (GD&T) och nedströms beräkning, förstärkning och förbrukning för alla dimensionella kvalitetsanalyser och inspektionskrav.

Image of product manufacturing information being applied to a design using Tecnomatix Variation Analysis software.

Simulera tillverknings- och monteringsprocesser med hjälp av dimensionell analys för att förutsäga och kvantifiera mängder och orsaker till variation i en robust 3D-miljö.

Programvaran utnyttjar Monte Carlo-simulering och en sammanlänkad monteringsbegränsningsmotor för statiska och kinematiska monteringsoperationer inom hela utbudet av tillåtna begränsningar. Integrera med lösare för finita elementanalys för förståelse av komponentflexibilitet på grund av fastspänning, svetsning och fjädring.

Image of electronic device dimensional quality analysis using Tecnomatix variation analysis software.

Tillverkningskostnaderna kan minskas genom att maximera tillåtna deltoleranser samtidigt som kritiska monteringsdimensionsspecifikationer kontrolleras. Kontrollera dessa dimensionsegenskaper för att minimera skrot, omarbetning och garantifel. Identifiera kritiska dimensioner, tolerans- och monteringsprocesser som är viktiga bidragsgivare till variation.

Genom att lägga till tillverkningsdata i variationsanalys kan du utföra grundorsaksanalys i realtid av produktionsbyggnadsproblem, vilket hjälper dig att förbättra kvaliteten genom att se till att delarna passar ihop ordentligt första gången.

Image of root cause analysis using Tecnomatix Variation Analysis software.

Förbättra byggkvaliteten under produktionen

Fånga och säkerställa byggkvalitet med insamling, lagring, hantering, rapportering och analys i realtid av uppmätta produktkvalitetsdata för att åtgärda fel snabbare:

  • Lösa byggkvalitetsproblem mer effektivt och uppfylla produktkvalitetsmålen med effektiva lösningar för kvalitetssäkring och analys
  • Optimera genomströmningen av inspektionsutrustning och automatisera manuella processer för datainsamling, översättning, analys och rapportering
  • Konsolidera de senaste inspektionsresultaten för en konsekvent bild av tillverkningskvaliteten för att lösa problem
Image of build quality analysis using Tecnomatix Variation Analysis software.

Automatisera rapportpublicering för att enkelt fylla i förkonfigurerade rapportmallar med insamlade kvalitetsmätningar. Skapa historiska sammanfattningsrapporter för att konsolidera extremt stora mängder mätdata, så att beslutsfattare snabbt kan granska denna information och använda den för att fatta mätbaserade design- och tillverkningsbeslut.

Jämför processer eller fabriker, förstå processstabilitet och sammanfatta ditt företags tillverkningsprestanda över vilken tidsperiod som helst.

Image of production quality reporting using Tecnomatix Dimensional Planning and Validation software.

Planera processen för att hantera, uppdatera och fånga upp mätpunkter och mätplaner som konstruerats i en tillverkningsdatabas. Beslutsfattare kan komma åt dessa data när som helst och var som helst för vald informationshämtning.

Definiera din mätprocess samordnad med produktdesign, tillverkningsplanering och fabrikslayout för att säkerställa att dimensionsmätningen integreras i din byggkvalitetsplaneringsprocess i god tid före produktionsstart och genomförande.

Image of production quality planning using Tecnomatix Dimensional Planning and Validation software.

Övervaka och fånga mätdata från vilken enhet som helst under produktionen och ladda in dem i Teamcenterprogramvaran med hjälp av automatiserade verktyg för att proaktivt identifiera kvalitetstrender.

Utnyttja stöd för alla format och efterbehandlingsbehov. Konsolidera insamlingen av kvalitetsdata från alla mätenheter i dina fabriker till ett enda system för bättre förståelse av byggkvalitet.

Image of production analysis using Tecnomatix Dimensional Planning and Validation software.

Kombinera sofistikerade statistiska tekniker med 3D-geometrifunktioner för att snabbt identifiera grundorsakerna till byggkvalitetsproblem som finns i produktionen.

Stäng slingan mellan design och produktion för att gå bortom begränsningarna för fragmenterade kvalitetslösningar. Anslut och integrera byggkvalitetskunskap direkt i dina vanliga produktdesign- och tillverkningsprocesser.

Image of production quality root cause analysis using Tecnomatix Dimensional Planning and Validation software.
Fallstudie

Chery Automobile

Chery Automobile använder Teamcenter och Tecnomatix programvara för att öka effektiviteten och förbättra kvaliteten inom forskning och utveckling.

Red Chery Automobile vehicle driving on the road.
Case Study

Siemens Digital Industries Software supports leading Chinese automotive manufacturer in internationalization

Företag:Chery Automobile

Bransch:Automotive & transportation

Plats:Wuhu, Anhui Province, China

Siemens programvara:NX, Teamcenter, Tecnomatix