Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En prototyp av metallprotesfot på ett skrivbord, framför en bildskärm som visar dess design
TEAMCENTER

Teamcenter designhantering

Få svar på dina mest utmanande produktfrågor. Börja med det du behöver nu och växa i takt med att ditt företag växer. Välj mellan moln, lokalt eller SaaS-leverans.

Gå längre än hanteringen av arbetsgruppsdesign

Lås upp mekaniska konstruktioner för samarbete i hela verksamheten. Teamcenter är lätt att använda med AutoCAD, Inventor, CATIA, Creo, NX, Solid Edge och SolidWorks.

Hantera mekaniska data över flera CAD-system

Få tillgång till den fulla kraften i Teamcenter PLM som är inbäddad i ditt designverktyg. Hitta och återanvänd enkelt befintliga mönster och arbeta med förtroende för att du alltid har de senaste och mest exakta uppgifterna. Samarbeta med interna intressenter, leverantörer och partners, där varje person arbetar i sitt föredragna system. Alla komponenter kan integreras i flera CAD-enheter för verkligt designsamarbete.

En illustration av ett ingenjörsteam som granskar MCAD-dokumentation.

Lita på en enda, säker källa för data med flera domäner

Anslut dina mekaniska konstruktioner med elektriska, elektroniska, mjukvaru- och simuleringsdata. Hantera, hitta, dela och återanvänd data över designcenter från en enda säker källa. Leverera en materiallista med flera domäner (BOM) och slutför den digitala tvillingen. Förstå komplexa relationer och beroenden mellan komponenter i alla möjliga konfigurationer av produkten, även när den förändras.

En illustration av en grupp människor som arbetar med ett projekt på sina datorer och tittar på en projektion på en skärm.

Visualisera CAD-data för samarbete i hela verksamheten

Dela, återanvänd och ändra mönster oavsett det inbyggda CAD-systemet, med det CAD-neutrala JT-formatet. Med det här formatet kan du samarbeta och granska 3D-designdetaljer med leverantörer, partners och intressenter som inte använder CAD-verktyg. Du kan visa, förhöra och analysera mönster och utnyttja digitala modeller för att validera designändringar i flera produktkonfigurationer.

Robotarm designad med CAD och mekanisk konstruktionshantering

Hantera integrerade materialdata under hela livscykeln

Hantera livscykeln för allt material som används i dina produkter holistiskt med Teamcenter materialhantering. Inkorporera materialdata i dina designprocesser från början, snarare än som en eftertanke. Leverera innovativa, hållbara produkter med materialdata, processer och uppdrag inbäddade i livscykeln för produkter som inkluderar dem.

En illustration av olika vetenskapliga komponenter, till exempel element i det periodiska systemet.

Designa i sammanhang för att fokusera på din del av designen

Sök snabbt, navigera och skapa ett korrekt designsammanhang. Utforska stora mängder produktinformation och arbeta med endast de data som är relevanta för den produkt, konfiguration eller variant du behöver. Spara dessa designsammanhang för din användning, eller dela dem med andra designers och leverantörer så att de kan använda dem medan de arbetar med eller validerar sin del av designen.

En illustration av en ritning av en motor på ett flygplan.
En person som bär ett headset interagerar med en holografisk visning av 3D-modeller och datavisualiseringar.

Fatta smartare och snabbare beslut med AI-driven PLM

Upplev GenAI under hela livscykeln med Teamcenter AI och nya Teamcenter Copilot

fallstudie

Briggs & Stratton

VIDEO

Varför Briggs & Stratton valde Teamcenter för SolidWorks

Företag:Briggs & Stratton

Plats:Wisconsin, USA

Siemens programvara:Teamcenter