Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

PLM On Cloud drivs av Tata Consultancy Services

Tata Consultancy Services är en IT-lösningsorganisation som har samarbetat med många av världens största företag i deras omvandlingsresor i över 50 år. TCS erbjuder en konsultledd, kognitiv driven, integrerad portfölj av affärs-, teknik- och ingenjörstjänster och lösningar. Detta levereras genom dess unika Location Independent Agile™ leveransmodell. TCS proaktiva inställning till klimatförändringar och prisbelönta har gett företaget en plats i ledande hållbarhetsindex som MSCI Global Sustainability Index och FTSE4Good Emerging Index.

Varför Molnets kraft för Digital Thread-ramverket?

... molnmigreringsplan. Referensarkitektur för att vägleda plattformsbeslut.
-Rådgivningstjänster för strategi och finalisering av arkitektur på hög nivå
-Cloud Assessment Framework för att hjälpa till att identifiera rätt storlek på molnplattformsparametrarna
-Molnkonfiguration och distribution
-Referensarkitektur för valfri molnplattform
-Infrastrukturautomatisering
-Testautomatisering

Fördelar

  • 10% - 30% ökning av applikationsprestanda
  • 20% - 25% minskning av infrastrukturkostnaderna
  • Möjliggörande av slutna produktkretslopp
  • Aktivering av Digital Thread/Twin

Utforska resurser och relaterade produkter

Ytterligare information och resurser

Förutsättningar

ingen