Skydda strömmen från 120—600 V AC
UL 1449 Typ 1-enheter med 35—50 kA överspänningsgrad och 100—200 kA SCCR, tillgängliga i 1P till 4P-konfigurationer för vanliga distributioner.
Överspänningar är en ledande orsak till oplanerade avbrott. Siemens Industrial Surge Protection Devices (ISPD) skyddar ström- och signalkretsar över hela anläggningen för att hålla produktionen igång och känslig elektronik säker. DIN-skenor med utbytbara moduler och fjärrkontakter gör installationen enkel och underhållssnabb. Portföljen omfattar AC 120—600 V, DC 24 V och PV upp till 1500 V plus UL-listat signalskydd, montering av eftermontering och nybyggnation i takt med att NEC:s förväntningar utvecklas.
Minska överspänningar över växelström, likström och signalvägar för att skydda frekvensomriktare, PLC och instrumentering så att produktionen håller sig på rätt spår och tillgångarna håller längre.
Byt ut överspänningsmoduler eller lägg till skydd för ytterligare kretsar utan omkoppling tack vare modulär design och DIN-skenmontering.
Skydda AC-, DC- och signalledningsskydd från huvudströmmatningar till styrning av ledningar och datalänkar med en enda integrerad portfölj.
UL 1449 Typ 1-enheter med 35—50 kA överspänningsgrad och 100—200 kA SCCR, tillgängliga i 1P till 4P-konfigurationer för vanliga distributioner.
24 VDC-skydd för kontroller plus 1000 V och 1500 V alternativ för solapplikationer, alla med utbytbara moduler för snabb restaurering.
UL 497B-enheter i smala 6,2 mm bredder för 5, 12, 15 och 24 V med alternativ för 4—20 mA slingor, Fieldbus och Cat 6-kommunikation.