Användarvänligt gränssnitt
SRF 2.2 har en intuitiv skärmlayout som gör det möjligt för användare att se information på ett ögonblick. Balanserade gränssnittselement minimerar navigering och effektiviserar driften för en bekvämare användarupplevelse.
SRF-brandlarmsystemet, KFI-typgodkänt, ger tillförlitlig tidig upptäckt och snabb avisering för att skydda människor och ditt företag.
Utforska hela SRF-brandlarmsystemet:
SRF 2.2 har en högpresterande CPU-modul med Siemens CCP, optimerad för IoT-miljöer. Säker start, hårdvara av global standard och kontinuerliga uppdateringar säkerställer tillförlitlighet, anslutning och skalbarhet.
SRF 2.2 har en 17-tums LCD-skärm med 1280 × 1024 upplösning för tydlig synlighet. Snabba skärmövergångar och ett intuitivt användargränssnitt ger enkel åtkomst till nyckelfunktioner, vilket förbättrar användbarheten och driftseffektiviteten.
SRF2.2 bygger på Siemens cybersäkerhetsstandarder och skyddar system genom säker programöverföring och avancerad säkerhet. Dörröppningsdetektering, händelseloggning och åtkomstkontroll på tre nivåer förbättrar driftsäkerheten.
SRF 2.2 har en intuitiv skärmlayout som gör det möjligt för användare att se information på ett ögonblick. Balanserade gränssnittselement minimerar navigering och effektiviserar driften för en bekvämare användarupplevelse.
Ger intuitiva diagram för analys av händelsedata. Återkommande händelser och trender kan identifieras med en överblick, vilket möjliggör tidig upptäckt av problem, förbättrad underhållseffektivitet och mer tillförlitlig systemdrift.