Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Leende energiarbetare med en hård hatt på telefonen, överlagrad med stiliserad Siemens ”X” -grafik över en mörkblå bakgrund.

Siemens på Enlit Europe, 10-12 november, hall a.A50, Wien

Upptäck hur AI-drivna nät kan låsa upp upp till 30% mer kapacitet och samtidigt minska avbrott med upp till 30%.

Varför Spectrum Power Advanced Distribution Management?

Spectrum Power Advanced Distribution Management System (ADMS) är ett integrerat mjukvarusystem för att hantera, orkestrera och optimera eldistributionsnät. Det hjälper företag att öka tillförlitligheten, integrera växande DER och effektivisera verksamheten genom att förena SCADA-funktionalitet och avbrottshantering på en plattform. Med datadriven situationsmedvetenhet och rik 2D/3D-visualisering får operatörerna insikten att fatta rätt beslut i rätt ögonblick.

För framtidssäker flexibilitet och avancerade analysfunktioner kan Spectrum Power enkelt utökas med Gridscale X-moduler. Spectrum Power ADMS är säker genom design, med säkerhetsåtgärder i flera lager baserade på IEC 62443-3-3 och kontinuerligt underhåll. Den integreras sömlöst med IT-system i linje med internationella standarder.

Spectrum Power 7 ADMS-kontrollcenter Visual Cockpit

Viktiga fördelar

Förbättra nätets tillförlitlighet och effektivitet

Spectrum Power ADMS ger operatörer möjlighet att se nätet i realtid, smart kontroll över alla tillgångar och beslutsstöd — vilket gör det möjligt att förbättra driftseffektiviteten och lösa avbrott snabbt.

Håll dig flexibel med modulär driftskompatibilitet

Vårt modulära system servar alla spänningsnivåer från HV till LV i kombination med Gridscale X. Det ger sömlös IT-integration och enkel förlängning som svar på lagändringar.

Säkerställ cybersäkerhet

Stärka cybersäkerheten och skydda juridisk och operativ integritet med en verifierad, standardiserad systeminställning. Upprätthålla kontinuerlig förbättring och regelefterlevnad genom regelbundna uppdateringar och korrigeringar.

Utvalda funktioner

Fallstudie

Kärnten Netz GmbH, Österrike förbättrar nätets tillförlitlighet

Nätoperatörer granskar en vägg med bildskärmar.

Vanliga frågor

Utforska resurser och relaterade produkter