Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

ASGER PLATFORM drivs av SOBE Yazılım

Som SOBE YAZILIM utvecklar vi skräddarsydda lösningar för cybervärldens komplexa säkerhetsbehov. Genom att utveckla banbrytande teknik inom säkerhetsområdet använder vi de mest innovativa metoderna för att skydda våra kunders digitala tillgångar. Vår vision är att leda våra kunder genom att tillhandahålla de mest innovativa och effektiva lösningarna inför ständigt föränderliga hot. Vårt omfattande utbud av tjänster inkluderar:<br/><br/>ASGER: Säker åtkomst till privilegierade system (rdp, ssh, telnet, webbapp, x11-appåtkomst)<br/>SIBERAT: Hotintelligens, bedrägeri, automatisering och orkestrering (IT- och ICS-lockbete)<br/>GATESUP: Ethernet-virtualiseringslager 2 vpn (optimerad spegeltrafik, sändning, unicast, multicast, vilken OT-protokollöverföring som helst)

Varför Privilegierad åtkomst för företag och plattform för noll förtroende?

ASGER Platform är en enhetlig cybersäkerhetssvit byggd för företagsmiljöer som kräver strikt åtkomstkontroll och efterlevnad. Den kombinerar Privileged Access Management (PAM) med sessionsinspelning, lösenordsrotation, HSM-stödd valvkryptering och webbläsarisolering. Zero Trust Network Access (ZTNA) -modulen upprätthåller identitetsbaserad åtkomst med MTL: er och enhetshållningskontroller. Helt multi-tenant, end-to-end-krypterad.

ASGER INLOGGNING

Fördelar

  • IT & OT Privileged Access Management Unified PAM för IT och OT med sessionsinspelning, tangenttryckning och övervakning i realtid. HSM-stödda valv med PKCS #11 -nyckelomslagning säkrar autentiseringsuppgifter. Lösenordsrotation täcker 92 hanterare inklusive SCADA, PLC, DCS, AD, databaser och nätverksenheter.
  • Zero Trust Network Access för IT/OT-identitetsbaserad åtkomst via ProxyGate med MTL och enhetshållningskontroller över konvergerade IT/OT-nätverk. OIDC Identity Broker med MFA säkerställer att endast verifierade användare når kritiska OT-tillgångar. Inga VPN-beroenden — varje session valideras kontinuerligt.
  • Air-Gap Deployment för industriella miljöer Specialbyggd för luftspärrade OT-nätverk med full offline-drift. Isolering av schema per hyresgäst med flera innehavare säkerställer datasegregering. End-to-end-kryptering, valvmaskering på fältnivå och granskningsloggning uppfyller kraven för överensstämmelse enligt IEC 62443 och ISO 27001
  • Webbläsarisolering och OT-sessionssäkerhet Containeriserad webbläsarisolering tar bort direkta anslutningar från slutpunkt till mål i OT-zoner. Sessioner körs i isolerade miljöer med inspelning, OCR-indexering och AI-avvikelsedetektering. Urklippskontroll och vattenmärkning förhindrar dataexfiltrering.
  • Secure Endpoint & Desktop Management XOS levererar härdat operativsystem via USB-start med centraliserad policytillämpning för operatörens arbetsstationer. Stöder luftgappad distribution för industrianläggningar. Administratörer distribuerar säkra OS-avbildningar, kontrollerar kringutrustning och genomför OT-säkerhetsbaslinjer

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...
ASGER

Säkra privilegierad åtkomst till SCADA och DCS

ASGER PAM säkrar SCADA-, DCS- och PLC-åtkomst i olje- och gasanläggningar med nollförtroendepolicyer, MFA, sessionsinspelning och automatiserad referensrotation för 92 systemtyper. Utbyggnad av luftgap för offshore- och raffinaderimiljöer. 95% minskning av angreppsytan, IEC 62443-kompatibel.

Vanliga frågor

Utforska resurser och relaterade produkter

Ytterligare information och resurser

Förutsättningar

ASGER ISO (Rocky Linux-baserad), 8 CPU-kärnor, 32 GB RAM, 500 GB SSD för distribution.

Docker-motor 24+, Docker Compose v2, PostgreSQL 15+, Redis 7+, Nginx 1.24+