Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Nyckel Digital LOTO drivs av Smartlox

Smartlox omvandlar manuella lockout/tagout (LOTO) processer till ett helt digitalt system med smarta hänglås och vår egenutvecklade programvarusvit. Vi hjälper företag att öka säkerheten, effektivisera arbetsflöden och säkerställa efterlevnad med synlighet och kontroll i realtid. Vår helhetslösning moderniserar säkerhetsverksamheten och stöder verklig digital omvandling i högriskindustrier. Smartlox levererar en heltäckande digital lockout-lösning som är skalbar, säker och redo för den uppkopplade framtiden.

Varför Digital LOTO-hantering för den moderna arbetsplatsen?

Traditionell Lockout-Tagout misslyckas med de människor som den är tänkt att skydda. Ingen synlighet, inget ansvar, inget försvarbart register när det betyder mest. Smartlox ger säkerhets- och driftsteam Bluetooth-smarta lås ihopkopplade med en digital plattform, vilket förvandlar varje isolering till en verifierad, tidsstämplad digital händelse. Resultatet är en arbetskraft som arbetar säkrare, handledare befriade från pappersarbete och efterlevnadsbevis som håller under alla revisioner.

Förenklad LOTO för alla branscher

Fördelar

  • Isoleringssynlighet i realtid över varje sluss på plats:
    Ge varje arbetare kunskap i realtid om vad som är isolerat, vem som äger det och hur länge det har varit aktivt, från vilken enhet som helst, var som helst i anläggningen.
  • Revisionsklara efterlevnadsposter som genereras automatiskt:
    Varje isolering ger ett tidsstämplat, manipuleringstydligt digitalt spår som uppfyller AS/NZS 4024, OSHA 1910.147 och prestandabaserade ramar utan ett enda papper.
  • Minskar isoleringsadministratörstiden med över 40% per jobb:
    Digital LOTO-arbetsflödeshantering och automatiserad rapportering eliminerar de manuella signeringscyklerna som drar handledare från golvet.
  • Omedelbar ansvarsskyldighet när något går fel:
    Fullständiga bevis för vårdnad till hands, inte en pappersjakt efter incidenten med luckor och saknade signaturer.
  • Skalas över distribuerade operationer på flera platser:
    Hantera hundratals isoleringar på flera platser från ett enda molngränssnitt, med rollbaserad åtkomst och centraliserad rapportering.

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...

Eliminera obehörig återaktivering

Digitala lås knutna till varje tekniker förhindrar obehörig återaktivering. Handledare övervakar alla aktiva isoleringar på distans. Varje underhållshändelse genererar automatiskt en tidsstämplad efterlevnadspost.

Utforska resurser och relaterade produkter