Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Powerline tillståndsövervakning — PowerLink CM?

PowerLink CM är en aktiv tillståndsövervakningslösning för högspänningsledningar för växelström eller likström. Den lokaliserar linjefel och spårar kontinuerligt linjeförhållanden, oavsett om linjerna är drivna eller utan ström.

Traditionella metoder kämpar med jordade eller strömlösa linjer och kräver feldetektering i realtid. PowerLink CM övervakar aktivt alla typer av kraftledningar och ger exakt fellokalisering även efter en händelse så att du kan reagera effektivt på driftförändringar eller problem.

Lokalisera linjefel med hög precision, upp till 100 meter plus 0,1% av linjelängden. Upptäck långsamma, långsiktiga förändringar i linjetillståndet för att tidigt upptäcka försämring för proaktivt underhåll och öka tillgängligheten för linjen. Övervaka strömförsörjda, strömlösa eller jordade ledningar för att tillhandahålla omfattande nätverksövervakning.

Viktiga fördelar

Exakta feldata

Lokalisera ledningsfel exakt (öppna eller korta) på alla kraftledningar, inklusive fas, jord eller metallretur. Få felplatsdata vid tidpunkten för händelsen eller utlösa det efteråt för detaljerad analys.

Kontinuerlig övervakning av linjens tillstånd

Övervaka aktivt högspänningsöverföringsledningar, inklusive HVAC eller HVDC, drivna, obedrivna eller jordade ledningar. Spåra variationer i linjeimpedansegenskaper över tid och avstånd för att upptäcka långsamma, långsiktiga förändringar.

Detektering av olika feltyper

Upptäck jordfel och kortslutningar med hög precision. Använd integrerad spektrumanalys och effektiv frekvenshantering för att identifiera sporadiska händelser och linjeförsämring.