Universellt tillämplig
PowerLink 50/100 använder högspänningsledningar mellan transformatorstationer som en tillförlitlig kommunikationsväg. Överför data-, röst- och skyddssignaler över denna infrastruktur för anslutning till avlägsna områden.
PowerLink 50/100 använder befintliga högspänningsledningar mellan transformatorstationer som kommunikationsväg. Den överför data-, röst- och skyddssignaler, vilket ger en låg till medelhög datahastighet för kritisk infrastruktur. Övervinna kommunikationsutmaningar i områden som saknar fiberoptiska anslutningar eller ekonomiskt livskraftiga länkar. PowerLink upprätthåller kontinuerligt informationsflöde med beprövad kraftlinjekommunikationsteknik.
Håll kritisk infrastruktur säker och operativ, även utan fiberoptiska anslutningar eller andra kommunikationslänkar.
Implementera en kostnadseffektiv lösning för små till medelstora datavolymer över långa avstånd. Använd befintliga elägda kraftledningar för att minska behovet av nya infrastrukturinvesteringar och optimera driftsbudgetarna.
Säkerställ ett robust och kontinuerligt informationsflöde även under ogynnsamma förhållanden eller vid ett fel. Använd denna beprövade kraftlinjekommunikation för kritisk skyddssignalering och dataöverföring.
PowerLink 50/100 använder högspänningsledningar mellan transformatorstationer som en tillförlitlig kommunikationsväg. Överför data-, röst- och skyddssignaler över denna infrastruktur för anslutning till avlägsna områden.
Välj bandbredd från 2 kHz till 32 kHz och arbeta inom ett frekvensområde 24 kHz till 1 000 kHz. Uppnå datahastigheter på upp till 320 kbps med 20/50/100 W överföringseffekt. Integrera äldre analoga och moderna digitala gränssnitt.
Använd PowerLink 50/100 universellt i analoga, digitala eller blandade driftsmiljöer för enkel integration i olika kommunikationsinfrastrukturer.
Överföringsdatahastighet upp till 320 kbps.