Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIVACON S4 växlar?

SIVACON S4 växeltavlor (NF-teknik) levererar tillförlitlig prestanda med standardströmvärden upp till 4 000 A eller förbättrade funktioner på upp till 6 300 A med ett utökat licensalternativ. Den är byggd för att uppfylla alla branschstandarder och garanterar maximal tillförlitlighet genom konstruktionsverifiering i enlighet med IEC 61439, vilket ger operatörerna certifierad säkerhets- och prestandasäkerhet.

Teknisk precision säkerställs genom omfattande 3D-dataleverans, vilket möjliggör effektiv planering och konfiguration. Med detaljerade STEP-data kan en exakt digital tvilling skapas för avancerad systemmodellering och underhåll.

En öppen SIVACON S4 växel

Viktiga fördelar

Förbättra tillförlitligheten

Säkerställa en stabil och säker distribution av elektrisk energi över industriella och kommersiella installationer i enlighet med alla relevanta standarder.

Aktivera flexibel konfiguration

Anpassa systemet till olika effektbehov med ett brett utbud av möjliga kombinationer tack vare dess modulära och skalbara design.

Öka transparensen med digital integration

Övervaka och analysera strömfördelningen med hjälp av digitala verktyg och systemanslutning. Skapa en digital tvilling av din växel med SIMARIS configuration eller

SIVACON S4 Keyvisual - En halv rendering av SIVACON S4, en halv digital tvilling

Stöd modulära system

Konfigurera distributionskort med standardiserade komponenter som förenklar konstruktion och installation. Switchtavlorna SIVACON S4 bygger på ett helt modulärt systemkoncept som ger maximal flexibilitet under hela anläggningens livscykel. Tack vare deras kostnadseffektiva plattformsstruktur förenklas både konfiguration och montering, medan den sömlösa integrationen av innovativa SENTRON-komponenter säkerställer en framtidsklar kraftdistributionslösning. Standardiserade enheter och moduler kan flexibelt kombineras och konfigureras för att möta individuella projektkrav. Detta underlättar framtida expansion, modifiering och modernisering av systemet. Nya komponenter kan integreras snabbt och med minimal ansträngning, utan att det krävs omfattande ändringar av befintliga växelsektioner. Som ett resultat minimerar den modulära konstruktionen driftstopp, ökar investeringssäkerheten och gör det möjligt för systemet att enkelt anpassa sig till framtida krav.

Skapa digitala tvillingar

Att generera en digital tvilling från STEP-data kan vara en tråkig och komplex process. Vi gör övergången till 3D-teknik extremt enkel. Tack vare 3D-processorn kan du exportera den digitala tvillingen på dina SIVACON S4 kraftdistributionskort från SIMARIS configuration med ett klick och sedan exportera den som en STEP-fil via SIMARIS xchange. Med sin detaljerade visualisering erbjuder den digitala tvillingen mervärde inom många områden, från planering till underhåll och expansion.

Dra nytta av detaljerade visualiseringar ända till sista skruven

Förutom den snabba och enkla genereringen av den digitala tvillingen drar du också nytta av en extremt hög detaljnivå som förenklar ditt arbete i flera applikationer. Genom att använda 3D-modellen för anläggnings- och byggnadsplanering, dimensionering av koppardelar, systeminstallationer och underhåll och utbyggnad drar du nytta av hög precision och minskade fel samt sparar tid och pengar. Processstegen kräver också mindre specialiserad kunskap, vilket eliminerar arbete för dig som panelbyggare.

SIMARIS 3D-processorikonmontering - Ikon som symboliserar enkelt underhåll

Förenkla installation och underhåll

NIVACON S4 lågspänningsväxel har utformats speciellt för att minimera installations- och underhållsarbetet. Dess modulära design möjliggör snabb och flexibel integration av standardiserade komponenter, vilket avsevärt förenklar konstruktion, montering och framtida systemutvidgningar.

Genom att använda modulära enheter som SENTRON 3VA gjutna kretsbrytare och 3WA luftbrytare kan funktioner konfigureras enligt specifika krav och enkelt anpassas när modifieringar eller förlängningar behövs. Enskilda moduler kan bytas ut eller uppgraderas snabbt utan att det krävs större förändringar i det övergripande systemet. Detta underlättar avsevärt service- och underhållsaktiviteter.

Vanliga frågor

Högre planeringssäkerhet
Med den digitala tvillingen i en SIVACON S4 blir samordningen med andra systemspecialister mycket enklare. Du kan till exempel integrera den digitala tvillingen i byggmodeller och använda den för kollisionsdetektering. Tack vare datans höga detaljnivå minskar tolkningsutrymmet, vilket ökar din planeringssäkerhet.

Enkel generering av koppardelar
Genom att importera STEP-data till dina CAD-system kan du ta måtten för dina ställverkets koppardelar direkt från den digitala tvillingen. Detta minskar den tid och ansträngning som krävs för dimensionering avsevärt.

Enkel och felfri installation
3D-modellen ger den perfekta grunden för enkel och exakt montering tack vare sin detaljerade visualisering, ner till den minsta komponenten. Genom att minska utrymmet för tolkning reduceras monteringsfel avsevärt.

Okomplicerat underhåll och expansion
Underhållsarbete, expansion med ytterligare komponenter och modulbyte hanteras också enkelt tack vare 3D-modellen. Med hjälp av 3D-processorn kan du enkelt uppdatera och återexportera den digitala tvillingen när som helst så att den alltid representerar det aktuella läget för din växel.

3c0c17fa-14cc-43f7-9a48-0ffbacac3f06-simaris-3d-processor-maintenance-srgb-1920x1080

Utforska resurser och relaterade produkter

Broschyrer

Broschyr | SIVACON S4 och ALPHA UNIVERSAL distributionssystem

Kataloger

Katalog | LV 10 - SENTRON - SIVACON - ALFA

Manualer

Ansökningsmanual | SIVACON S4 Kraftfördelningscentraler upp till 6300 A