Flexibel avtappningsintegrering
De nydesignade avtappningsenheterna gör SIVACON 8PS mycket anpassningsbar för framtida expansion, vilket möjliggör anslutningar var som helst längs samlingsskenan utom kopplingspunkten.
SIVACON 8PS — lData ger effektiv och tillförlitlig strömförsörjning för strömområde från 1000 A till 2500 A och stöder datacenter som behöver kontinuerlig tillgänglighet och snabb anpassningsförmåga. Dess design möjliggör snabb installation, flexibel drift och enkel planering.
Med hjälp av innovativ kraftledningsteknik överför den energi- och energidata ekonomiskt och tillförlitligt med plug-and-play-funktionalitet till automations- och energihanteringssystem och molnbaserade system (IoT).
Operatörer kan slutföra eftermonteringar och uppgraderingar utan att avbryta driften, distribuera ström längs hela samlingsskenans längd utan fast nätavstånd och dra nytta av låg brandbelastning, god elektromagnetisk kompatibilitet och en designverifierad struktur som stöder hög tillgänglighet.
SIVACON 8PS stöder kontinuerlig drifttid med flexibel och pålitlig drift. Dess design möjliggör eftermontering och uppgradering utan att avbryta driften och minimerar riskerna med låg brandbelastning och robust elektromagnetisk motståndskraft.
Kompakta avtappningsenheter kan installeras under spänning via plug and play längs hela samlingsskenelängden, så att operatörerna omedelbart kan reagera på nya belastningskrav.
Med innovativ kraftledningsteknik kan operatörerna göra energiförbrukningen transparent, få tillgång till data via automations- och molnsystem och vidta åtgärder för att kontinuerligt förbättra effektiviteten i hela installationen.

De nydesignade avtappningsenheterna gör SIVACON 8PS mycket anpassningsbar för framtida expansion, vilket möjliggör anslutningar var som helst längs samlingsskenan utom kopplingspunkten.

Välj mellan kubiska eller L-formade tappningsenheter, med valfria växlingsbara kontakter som ger säker mekanisk fastsättning och elektrisk anslutning skräddarsydd efter dina behov.

Kommunikationskompatibla avtappningsenheter möjliggör enkel insamling av energidata, med hjälp av kraftledningsteknik för att undvika extra kabeldragning och stöder ISO 50001-anpassade energihanteringssystem.